카탈로그: NEXOIL
생성됨: 20.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NEXOIL
NXM-MP3 - Cap eye
NEXOIL
Serie NXM
Powered by
CAD모델 선택
{nexoil/nxm_series/nxm_mp3_asmtab.prj},{NB=NXMMP3-63-28-M-1/0-L-N--(--1/1-0/0-0/0-0/0-)},{TYPE=MP3},{TYPEDR=MP3},{ALS=63},{ESS=},{STL=28},{FLST=M},{CRS=1},{CRSX=0},{SEAL=L},{BRK=N},{SFAR=},{DIST=-},{PBO1=1},{PBO2=1},{PBRK1=0},{PBRK2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{SI1=0},{SI2=0},{ATU=},{CB=30},{CD=20},{CX=30},{DD=M12x1.25},{E=90},{EP=19},{EW=30},{EX=22},{F=16},{FB=14.0},{G=38},{H=0},{L=32},{LH=44},{LT=38},{MR=29},{MS=40.0},{PJ=80},{R=65},{SB=18.0},{SS=86},{ST=26.0},{TC=89},{TD=32},{TG=64.3},{TM=100},{TO=117},{TS=124},{UB=60},{UM=150},{UO=145},{US=161},{UT=139},{UW=100},{VD=13},{VE=29},{WF=48},{WH=32},{XC=200},{XG=70},{XJ=149},{XO=206},{XS=65},{Y=71},{ZB=185},{ZJ=168},{PPATH=nxm_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ALS
Size
[mm]
INFODIS
Note
ⁿ/ₐ
B
Ø f8
[mm]
CB
[mm]
CD
H9 Ø
[mm]
CX
H7 Ø
[mm]
DD
Thread
ⁿ/ₐ
E
max
[mm]
EP
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
F
[mm]
FB
Ø
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LH
h10
[mm]
LT
[mm]
MR
max
[mm]
MS
max
[mm]
PJ
[mm]
R
[mm]
RD
Ø f8
[mm]
SB
Ø
[mm]
SS
[mm]
ST
[mm]
TC
[mm]
TD
f8 Ø
[mm]
TG
[mm]
TM
[mm]
TO
[mm]
TS
[mm]
UB
[mm]
UM
[mm]
UO
max
[mm]
US
[mm]
UT
[mm]
UW
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
XG
[mm]
XJ
[mm]
XO
[mm]
XS
[mm]
Y
[mm]
ZB
[mm]
ZJ
[mm]
NXM MP3-25-12-M-1-L-N-E1
25
-
24
12
10
12
M5x0.8
40
8
12
10
10
5.5
25
5
13
19
16
12
20.0
53
27
38
6.6
73
8.5
38
12
28.3
48
51
54
24
68
65
72
58
48
6
16
25
15
127
44
101
130
33
50
121
114
NXM MP3-32-14-M-1-L-N-E1
32
-
26
16
12
16
M6x1
45
11
16
14
10
6.6
25
5
19
22
20
17
22.5
56
33
42
9.0
73
12.5
44
16
33.2
55
58
63
32
79
70
84
68
55
12
22
35
25
147
54
115
148
45
60
137
128
NXM MP3-40-18-M-1-L-N-E1
40
-
30
20
14
20
M8x1
63
13
20
16
10
11.0
38
0
19
31
25
17
29.0
73
41
62
11.0
98
12.5
63
20
41.7
76
87
83
40
108
110
103
95
76
12
22
35
25
172
57
134
178
45
62
166
153
NXM MP3-50-22-M-1-L-N-E1
50
-
34
30
20
25
M12x1.25
75
17
30
20
16
14.0
38
0
32
37
31
29
33.0
74
52
74
14.0
92
19.0
76
25
52.3
89
105
102
60
129
130
127
116
89
9
25
41
25
191
64
140
190
54
67
176
159
NXM MP3-63-28-M-1-L-N-E1
63
-
42
30
20
30
M12x1.25
90
19
30
22
16
14.0
38
0
32
44
38
29
40.0
80
65
75
18.0
86
26.0
89
32
64.3
100
117
124
60
150
145
161
139
100
13
29
48
32
200
70
149
206
65
71
185
168
NXM MP3-80-36-M-1-L-N-E1
80
-
50
40
28
40
M16x1.5
115
23
40
28
20
18.0
45
0
39
57
48
34
50.0
93
83
82
18.0
105
26.0
114
40
82.7
127
149
149
80
191
180
186
178
127
9
29
51
31
229
76
168
238
68
77
212
190
NXM MP3-100-45-M-1-L-N-E1
100
-
60
50
36
50
M16x1.5
130
30
50
35
22
18.0
45
0
54
63
58
50
62.0
101
97
92
26.0
102
32.0
127
50
96.9
140
162
172
100
220
200
216
207
140
10
32
57
35
257
71
187
261
79
82
225
203
NXM MP3-125-56-M-1-L-N-E1
125
-
72
60
45
60
M22x1.5
165
38
60
44
22
22.0
58
0
57
82
72
53
80.0
117
126
105
26.0
131
32.0
165
63
125.9
178
208
210
120
278
250
254
265
178
10
32
57
35
289
75
209
304
79
86
260
232
NXM MP3-160-70-M-1-L-N-E1
160
-
88
70
56
80
M27x2
205
47
70
55
25
26.0
58
0
63
101
92
59
100.0
130
155
125
33.0
130
38.0
203
80
154.9
215
253
260
140
341
300
318
329
215
7
32
57
32
308
75
230
337
86
86
279
245
NXM MP3-200-90-M-1-L-N-E1
200
-
108
80
70
100
M30x2
245
57
80
70
25
33.0
76
0
82
122
116
78
120.0
165
190
150
39.0
172
44.0
241
100
190.2
279
300
311
160
439
360
381
401
279
7
32
57
32
381
85
276
415
92
98
336
299
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NXM-MS2 - Side lugs
NEXOIL
25.04.2017
NXM-ME5 - Head rectangular flange
NEXOIL
25.04.2017
NXM-MP5 - Cap spherical bearing
NEXOIL
25.04.2017
NXM-MP1 - Cap fixed clevis
NEXOIL
25.04.2017
ISO 8133 - Female eye
NEXOIL
09.02.2021
ISO 6982 - Spherical rod eye
NEXOIL
09.02.2021
NXM-ME6 - Cap rectangular flange
NEXOIL
25.04.2017
Form LSG - Toggle mechanism with straight base
Speedyblock
14.05.2024
Form AS - Only Push straight-line action series
Speedyblock
14.05.2024
NXM-MX3 - Head end tie rods extended
NEXOIL
25.04.2017
Form T-TF - Latch series (Light Performance)
Speedyblock
14.05.2024
Bolt retainer - Bolt retainer
Speedyblock
14.05.2024
Form ER - Vertical Series for hight temperatures
Speedyblock
14.05.2024
NXM-MS2D - Double acting, side lugs
NEXOIL
25.04.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성