카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NSR - Adjustable clamp - For rod or tube. Simplified drawing
HPC
Conveyor and assembly parts
Detection
Clamp for rod or tube
Adjustable clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/detection/clamp_for_rod_or_tube/adjustable_clamps/nsr.prj},{NB=hpc_NSR-10 0 0},{REF=NSR-10},{ROT1=0},{ROT2=0},{D=10},{D1=32},{D2=M8},{L=100},{L1=52},{L2=24},{L3=32},{L4=15},{H=50},{H1=9.5},{MAS=0.124},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{D3=8.000},{PPATH=nsr_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - NSR-8
NSR-8
8
28
M8
90
42
24
24
13
50
8.5
0.086
Simplified view
HPC - NSR-10
NSR-10
10
32
M8
100
52
24
32
15
50
9.5
0.124
Simplified view
HPC - NSR-12
NSR-12
12
36
M8
104
56
24
34
17
50
10.5
0.157
Simplified view
HPC - NSR-16
NSR-16
16
45
M10
142
72
35
44
22
75
13.5
0.345
Simplified view
HPC - NSR-20
NSR-20
20
74
M10
172
102
35
62
30
75
22.0
1.110
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성