NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nsn8-18gh50-2e2-pur-s2d2.prj},{NB=NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2},{MANUID=NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2},{BAA038006=-25},{BAD815006=8},{BAD826005=18},{BAA039006=70.00},{BAD856005=60},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/df/d3/d448178a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2},{EAN=4050143377411},{MANUTYPEDESC=NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2},{BAD947008=Stainless steel},{BAD915006=DC},{AAD251006=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=304276-000031&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD947008
Material of the housings
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD815006
Switching distance
[mm]
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
AAD251006
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2
NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2
Inductive sensor NSN8-18G...
4050143377411
NSN8-18GH50-2E2-PUR-S2D2
Stainless steel
-25
8
DC
18
PNP
cylinder, thread
70.00
60
with cable preassembled
1
CZ
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성