NSC-CB - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
固定轴环
For Fixing Bearing
For Fixing Bearing
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing/nsc_cb_asmtab.prj},{NB=NSC-15-11-CB3},{IDNR=},{CN=NSC-15-11-CB3},{D2=15},{B=11.0},{B1=8},{D=25},{D1=18.7},{M=M5},{MASS=21},{PPATH=nsc_cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D2
直径 d
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NSC-3-7-CB
NSC-3-7-CB
3
7.5
5
7
5.0
M3
NSC-4-7-CB
NSC-4-7-CB
4
7.5
5
8
6.0
M3
NSC-5-7-CB
NSC-5-7-CB
5
7.5
5
11
7.2
M3
NSC-6-7-CB1
NSC-6-7-CB1
6
7.5
5
13
8.4
M3
NSC-6-7-CB2
NSC-6-7-CB2
6
7.5
5
13
9.2
M3
NSC-6-7-CB3
NSC-6-7-CB3
6
7.5
5
13
8.0
M3
NSC-8-9-CB1
NSC-8-9-CB1
8
9.5
7
18
11.7
M4
NSC-8-9-CB2
NSC-8-9-CB2
8
9.5
7
18
11.4
M4
NSC-8-9-CB3
NSC-8-9-CB3
8
9.5
7
18
10.4
M4
NSC-10-11-CB1
NSC-10-11-CB1
10
11.0
8
20
14.2
M5
NSC-10-11-CB2
NSC-10-11-CB2
10
11.0
8
20
16.7
M5
NSC-10-11-CB3
NSC-10-11-CB3
10
11.0
8
20
13.2
M5
NSC-12-11-CB1
NSC-12-11-CB1
12
11.0
8
22
17.2
M5
NSC-12-11-CB2
NSC-12-11-CB2
12
11.0
8
22
17.7
M5
NSC-12-11-CB3
NSC-12-11-CB3
12
11.0
8
22
15.2
M5
NSC-15-11-CB1
NSC-15-11-CB1
15
11.0
8
25
20.2
M5
NSC-15-11-CB2
NSC-15-11-CB2
15
11.0
8
25
21.2
M5
NSC-15-11-CB3
NSC-15-11-CB3
15
11.0
8
25
18.7
M5
NSC-17-13-CB1
NSC-17-13-CB1
17
13.0
10
28
22.2
M6
NSC-17-13-CB2
NSC-17-13-CB2
17
13.0
10
28
24.2
M6
NSC-17-13-CB3
NSC-17-13-CB3
17
13.0
10
28
20.2
M6
NSC-20-13-CB1
NSC-20-13-CB1
20
13.0
10
35
25.2
M6
NSC-20-13-CB2
NSC-20-13-CB2
20
13.0
10
35
27.2
M6
NSC-20-13-CB3
NSC-20-13-CB3
20
13.0
10
35
24.7
M6
NSC-25-13-CB1
NSC-25-13-CB1
25
13.5
10
38
31.2
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表