피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Symmetrical Y-pieces conical, 60° - Branch pieces
NORO
Branch pieces
Powered by
CAD모델 선택
{noro/04_branch_pieces/simmetrical_y_pieces_60_conical_asmtab.prj},{NB=NORO 12226010},{ARTNR=12226010},{DN1=120},{DN2=100},{W=60},{S=2.0},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{INFO=PDF},{PPATH=assemblies/simmetrical_y_pieces_60_conical_asmtpl.prj},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN1
Diameter
[mm]
DN2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A
Neck height
[mm]
L
Branch length
[mm]
W
Angle
[°]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Symmetrical Y-pieces...
10116008
100
80
100
78
40
130
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
12116010
120
100
120
100
50
150
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
14116010
140
100
136
100
50
150
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
15116010
150
100
150
100
50
170
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
15116012
150
120
150
120
50
170
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
16116012
160
120
160
120
50
170
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
17116012
175
120
175
120
50
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
17116015
175
150
175
150
50
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
20116014
200
140
200
136
60
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
20116015
200
150
200
150
60
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
20116016
200
160
200
160
60
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
22116014
224
140
220
136
60
200
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
22116015
224
150
220
150
60
220
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
25116016
250
160
250
160
60
230
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
25116020
250
200
250
200
60
250
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
28116022
280
224
279
220
70
280
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
30116022
300
224
300
220
70
300
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
30116025
300
250
300
250
70
300
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
31116028
315
280
314
279
70
300
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
35116025
350
250
350
250
70
300
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
40116030
400
300
400
300
70
350
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
45116035
450
350
450
350
80
400
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
50116040
500
400
500
400
120
500
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
12216010
120
100
119
99
50
150
60
2.0
1.0330
powder coated
NORO Symmetrical Y-pieces...
14216010
140
100
135
99
50
150
60
2.0
1.0330
powder coated
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Symmetrical Y-pieces, 90° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Conical pieces - Transitions
NORO
24.05.2023
Bends R=1D - Bends & segments
NORO
29.11.2023
T-pieces, 90° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Conical Y-pieces, 30° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Insertion pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Hose connections - Accessories & Fasteners
NORO
09.03.2023
Inspection pipes - Inspection components
NORO
24.05.2023
Transition pieces - Transitions
NORO
09.03.2023
Y-pieces, 45° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Adjustable elbows - Bends & segments
NORO
09.03.2023
W+H+K - Linear ball bearing
Hirt
23.03.2009
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성