카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NKL Type 3
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Frictionless tables
NKL
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/rolltische/type_nkl/type_nkl_3_asmtab.prj},{NB=NKL 3-130(Hub=0)},{VERS=},{L=130},{HUBST=0.0},{A=25},{B=60},{B0=39},{B1=17},{B2=40},{B3=25},{B4=12.5},{C=29.4},{C1=15.3},{C2=17.5},{D1=4.8},{D2=8},{D3=4.6},{D4=M4},{D4NDM=4.000},{D4KDM=3.242},{D5=4.6},{D6=7},{SW=2.5},{DW=3},{E=10.1},{E1=16.65},{E2=8.3},{F1=0.3},{F2=0.3},{H=8.2},{H1=12.5},{H2=12.5},{H3=16.5},{H4=16.5},{H5=12.5},{H6=8},{L2Y=35.000},{L3X=0.000},{L3Y=25.000},{L4=15},{L6=27.5},{L7=10},{L8X=2.000},{L8Y=25.000},{N1=13.2},{N2=6.2},{N3=1.2},{T1=8.0},{T2=0.5},{T3=2},{T4=2.5},{T5=1},{T6=4.5},{PPATH=type_nkl_3_asmtpl.prj},{CX=2210},{ML=20.80},{MQ=30.94},{GEW=0.68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
SW
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CX
[N]
ML
[Nm]
MQ
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
NKL 3-55
NKL 3-55
55
30
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
44.0
35
-
15
5.5
27.5
10
1x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
910
7.80
12.74
0.29
NKL 3-80
NKL 3-80
80
45
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
59.0
60
25
15
10.5
27.5
10
2x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
1300
11.70
18.20
0.42
NKL 3-105
NKL 3-105
105
60
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
74.0
85
2x25
15
15.5
27.5
10
3x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
1820
16.90
25.48
0.55
NKL 3-130
NKL 3-130
130
75
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
89.0
110
3x25
15
20.5
27.5
10
4x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
2210
20.80
30.94
0.68
NKL 3-155
NKL 3-155
155
90
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
104.0
135
4x25
15
25.5
27.5
10
5x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
2730
26.00
38.22
0.81
NKL 3-180
NKL 3-180
180
105
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
119.0
160
5x25
15
30.5
27.5
10
6x25
-
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
3120
29.90
43.68
0.94
NKL 3-205
NKL 3-205
205
130
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
144.0
85
6x25
15
30.5
27.5
10
7x25
50
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
3510
33.80
49.14
1.07
NKL 3-230
NKL 3-230
230
155
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
169.0
110
7x25
15
30.5
27.5
10
8x25
50
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
3770
36.40
52.78
1.20
NKL 3-255
NKL 3-255
255
180
25
60
39
17
40
25
12.5
29.4
15.3
17.5
4.8
8
4.6
M4
4.6
7
2.5
3
10.1
16.65
8.3
0.3
0.3
8.2
12.5
12.5
16.5
16.5
12.5
8
193.5
135
8x25
15
30.5
27.5
10
9x25
50
13.2
6.2
1.2
8.0
0.5
2
2.5
1
4.5
4160
40.30
58.24
1.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성