카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NKBKC L - Long Centered Square Flange Type
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Europe Series
Square Flanged
Centered Flange
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/europe_series/square_flanged/cent_flange/nkbkc_l.prj},{NB=NKBKC20LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NKBKC20L},{BT=Long Centered Square Flange},{SL=UU},{DR=20},{DRTOL=+0.011/-0.001},{D=32},{DTOL=+0/-0.013},{L=80},{LTOL=+0/-0.30},{I=36.0},{D1=54},{K=42},{H=8},{FLDIA=43},{LD1=5.5},{LD2=9.0},{LH=5.1},{SQ=0.017},{ECCMAX=0.017},{BR=5},{BLRD=140},{BLRS=280},{WGT=0.207}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
SQ
Squareness
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NKBKC8LUU
NKBKC8LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
8
+0.009/-0.001
16
+0/-0.009
46
+0.30/-0.30
0.015
0.015
4
43
82
0.049
NKBKC12LUU
NKBKC12LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
12
+0.009/-0.001
22
+0/-0.011
61
+0/-0.30
0.015
0.015
4
83
160
0.099
NKBKC16LUU
NKBKC16LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
16
+0.011/-0.001
26
+0/-0.011
68
+0/-0.30
0.015
0.015
5
94
182
0.121
NKBKC20LUU
NKBKC20LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
20
+0.011/-0.001
32
+0/-0.013
80
+0/-0.30
0.017
0.017
5
140
280
0.207
N4BKC25LUU
N4BKC25LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
25
+0.013/-0.002
40
+0/-0.013
112
+0/-0.40
0.017
0.017
6
160
320
0.469
NKBKC30LUU
NKBKC30LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
30
+0.013/-0.002
47
+0/-0.013
123
+0/-0.40
0.017
0.017
6
225
560
0.750
NKBKC40LUU
NKBKC40LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
40
+0.016/-0.004
62
+0/-0.015
151
+0/-0.40
0.020
0.020
6
350
820
1.515
NKBKC50LUU
NKBKC50LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
50
+0.016/-0.004
75
+0/-0.015
192
+0/-0.40
0.020
0.020
6
620
1622
2.490
NKBKC60LUU
NKBKC60LUU
NOTE Please make selectio...
Long Centered Square Flan...
60
+0.016/-0.004
90
+0/-0.020
209
+0/-0.40
0.025
0.025
6
770
2040
3.920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성