NJJP - Narrow-angle Full Cone Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/njjp.prj},{NB=1/4MNJJP1508S303},{SERIES=NJJP},{PCS=R1/4},{LPCS=Rc1/8},{APCS=Rc1/8},{PACS=Rc1/8},{FSS=M8 depth 6},{SAC=15},{SCC=08},{SP=0.3},{SA=15},{ACC=04},{AP=0.3},{AC=36},{LP=0.05},{SW=170},{SC=8.00},{MDD=925-1200},{FPD=2.7},{FPDL=0.4},{FPDA=0.2},{MM=S303},{L=24},{H=14},{D=13.5},{N=10.5},{L1=22.0},{L2=33.7},{L3=8},{L4=2},{MA=19.5},{INFOTEXT=Please use NJJP series nozzles with water pressures of 0.15 MPa or higher for a stable spray pattern.},{INFOTEXT2=Spray width measured at 100 mm from nozzle.},{VER=1},{CS=SP},{SER=1/4MNJJP},{NDM=13.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. Size
ⁿ/ₐ
SAC
Spray angle code
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
[ℓ/min]
SP
Standard pressure
[MPa]
SA
Spray angle (e.g)
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM
Nozzle material
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
INFOTEXT
Note 1
ⁿ/ₐ
1/4MNJJP3006S303
1/4MNJJP3006S303
NJJP
R1/4
30
06
0.3
30
6.00
2.3
S303
24
14
13.5
10.5
19.5
Please use NJJP series no...
1/4MNJJP3008S303
1/4MNJJP3008S303
NJJP
R1/4
30
08
0.3
30
8.00
2.7
S303
24
14
13.5
10.5
19.5
Please use NJJP series no...
1/4MNJJP1506S303
1/4MNJJP1506S303
NJJP
R1/4
15
06
0.3
15
6.00
2.3
S303
24
14
13.5
10.5
19.5
Please use NJJP series no...
1/4MNJJP1508S303
1/4MNJJP1508S303
NJJP
R1/4
15
08
0.3
15
8.00
2.7
S303
24
14
13.5
10.5
19.5
Please use NJJP series no...
3/8MNJJP3014S303
3/8MNJJP3014S303
NJJP
R3/8
30
14
0.3
30
14.0
3.8
S303
32
19
18.0
11.0
48.0
Please use NJJP series no...
3/8MNJJP3020S303
3/8MNJJP3020S303
NJJP
R3/8
30
20
0.3
30
20.0
4.4
S303
32
19
18.0
11.0
48.0
Please use NJJP series no...
3/8MNJJP1514S303
3/8MNJJP1514S303
NJJP
R3/8
15
14
0.3
15
14.0
3.8
S303
32
19
18.0
11.0
48.0
Please use NJJP series no...
3/8MNJJP1520S303
3/8MNJJP1520S303
NJJP
R3/8
15
20
0.3
15
20.0
4.4
S303
32
19
18.0
11.0
48.0
Please use NJJP series no...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성