카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NIPSL - Merkel® Combination seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Rod Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/rod_seals_pneumatic/nipsl_asmtab.prj},{NB=NIPSL 18 28 7 9.5 121453 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=121453},{DN1=18.0},{DN=28.0},{NUT=0},{H1=7.0},{H2=9.5},{D1=30.0},{L=8.5},{R=1.1},{B10=0.200},{B11=0.300},{B12=1.300},{B13=1.400},{B14=0.200},{B15=1.000},{B16=2.500},{B17=1.700},{B18=3.900},{B19=0.200},{B20=0.400},{B21=0.600},{B22=2.200},{B40=1.500},{B41=0.500},{R05=0.500},{R035=0.250},{T10=0.250},{T11=1.600},{T21=0.250},{T30=0.300},{T31=1.600},{T41=3.700},{T42=1.700},{T43=0.250},{T44=0.800},{XDX3=17.500},{XDX4=17.200},{XDX5=28.800},{D34=27.200},{DX1=21.500},{DX2=23.500},{DX6=27.600},{DX7=18.500},{VERS=2.000},{PPATH=nipsl/nipsl_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN1
dN
[mm]
DN
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
NIPSL 10 20 7 9.5 419273
419273
10.0
20.0
7.0
9.5
22.0
8.5
1.1
NIPSL 12 20 6 8.5 419274
419274
12.0
20.0
6.0
8.5
22.0
7.5
1.1
NIPSL 12 22 7 9.5 104779
104779
12.0
22.0
7.0
9.5
24.0
8.5
1.1
NIPSL 14 24 7 9.5 419275
419275
14.0
24.0
7.0
9.5
26.0
8.5
1.1
NIPSL 16 26 7 9.5 104780
104780
16.0
26.0
7.0
9.5
28.0
8.5
1.1
NIPSL 18 26 6 8.5 390006
390006
18.0
26.0
6.0
8.5
28.0
7.5
1.1
NIPSL 18 28 7 9.5 121453
121453
18.0
28.0
7.0
9.5
30.0
8.5
1.1
NIPSL 20 30 7 10 104781
104781
20.0
30.0
7.0
10.0
32.0
8.5
1.1
NIPSL 22 32 7 9.5 404837
404837
22.0
32.0
7.0
9.5
34.5
8.8
1.4
NIPSL 25 35 7 9.5 104782
104782
25.0
35.0
7.0
9.5
37.5
8.8
1.4
NIPSL 30 40 7 9.5 361502
361502
30.0
40.0
7.0
9.5
42.5
8.8
1.4
NIPSL 32 42 7 9.5 419276
419276
32.0
42.0
7.0
9.5
44.5
8.8
1.4
NIPSL 40 50 7 9.5 419277
419277
40.0
50.0
7.0
9.5
52.5
8.8
1.4
NIPSL 50 60 6.5 9 433162
433162
50.0
60.0
6.5
9.0
62.5
8.3
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성