NHD59 - 显示器支架 通用键盘 双显示器 壁挂式安装 竖直滑轨·气弹簧型·双臂
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.02-支架类
FZ03.02.01-显示器支架
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.02/fz03.02.01/nhd59_asemtab.prj},{NB=NHD59-L450},{CODE=NHD59},{TYPE1=Gas spring type},{TYPE2=Both arms},{ZJAZFS=Lock hole installation},{MAT=Aluminum alloy},{YS=white},{L=450},{SYXSQCC=15\"~32\"},{ZDFZ=8kg},{FJ=Screw assembly package},{LINK=website link},{PPATH=nhd59/assem/nhd59_asmpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
ZJAZFS
支架安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
SYXSQCC
适用显示器尺寸
ⁿ/ₐ
ZDFZ
最大负重
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
NHD59-L450
NHD59
气弹簧型
双臂
锁孔安装
铝合金
白色
15"~32"
8kg
螺丝配装包
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表