NGZ01 - 机械手末端零件,针式夹爪
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/ngz01.prj},{NB=NGZ01-4},{CODE=NGZ01},{TYPE=Needle gripper},{MAT=aluminium},{ST=anodic oxidation},{NOS=4},{NS=0~10},{CF=90},{PR=3~8},{TAC=3.5},{WT=-10~70},{WEI=274},{LINK=weblink},{PPATH=ngz01/assem/ngz01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NOS
针数
[pcs]
NS
针行程
[mm]
CF
夹取力(6bar压力下)
[N]
PR
压力范围
[bar]
TAC
耗气量
[cm³]
WT
工作温度
[℃]
WEI
参考重量
[g]
NGZ01-4
NGZ01
针式夹爪
铝
阳极氧化
4
0~10
90
3~8
3.5
-10~70
274
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表