피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
NG - Maxim Nylon+ (to 1400 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/ng_asmtab.prj},{NB=NG0520112},{PN=NG0520112},{PN1=NG0520112},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=1000},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{BEARING1=12},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1},{ROLLER=Straight Roller},{ROLLER1=01},{PPATH=ng_templ.prj},{X=1},{BT=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
NG0320112
NG0320112
3-1/4
2
700
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0322908
NG0322908
3-1/4
2
700
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0420112
NG0420112
4
2
800
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0422908
NG0422908
4
2
800
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0520112
NG0520112
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0522908
NG0522908
5
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0620112
NG0620112
6
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0622908
NG0622908
6
2
1200
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/8
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0820112
NG0820112
8
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0822908
NG0822908
8
2
1400
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/8
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG1040712
NG1040712
10
2
1500
2-3/4
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CNMR, CNMRC, CNMRS - Mini-Rollers for Conveyers
Misumi
09.10.2021
Model 58772 - Double disk check valve for PN25 flanges - fkm gasket - stain...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성