카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
NG Maxim Nylon - Ergonomical Maxim Glass-Filled Nylon Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/ng_asmtab.prj},{NB=NG0520112},{PN=NG0520112},{PN1=NG0520112},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=1000},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{BEARING1=12},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1},{ROLLER=Straight Roller},{ROLLER1=01},{PPATH=ng_templ.prj},{X=1},{BT=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
NG0320112
NG0320112
3-1/4
2
700
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0322908
NG0322908
3-1/4
2
700
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0420112
NG0420112
4
2
800
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0422908
NG0422908
4
2
800
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0520112
NG0520112
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0522908
NG0522908
5
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0620112
NG0620112
6
2
1200
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0622908
NG0622908
6
2
1200
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/8
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0820112
NG0820112
8
2
1400
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG0822908
NG0822908
8
2
1400
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/8
Pedestal Precision
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
NG1040712
NG1040712
10
2
1500
2-3/4
1-3/16
3/4
-
Straight Roller
-40° to +250°F
85 Shore D ±5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성