NFA35 - Cylindrical ordinary flame retardant rubber gasket
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nfa35.prj},{NB=NFA35-D6-H1},{CODE=NFA35},{TYPE1=Flame retardant rubber gasket},{TYPE2=Size selection type},{MAT=epdm},{HAR=Shaw A50},{COL=black},{OPE=Below 70 ° C},{D=6},{H=1.0},{LINK=WEBSITE LINK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE2
type2
ⁿ/ₐ
MAT
material quality
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
OPE
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
NFA35-D6-H1
NFA35
Flame retardant rubber ga...
Size selection type
epdm
Shaw A50
black
Below 70 ° C
7.0
18
12
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성