NFA35 - 圆柱形 普通级 阻燃性橡胶垫圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nfa35.prj},{NB=NFA35-D6-H1},{CODE=NFA35},{TYPE1=Flame retardant rubber gasket},{TYPE2=Size selection type},{MAT=epdm},{HAR=Shaw A50},{COL=black},{OPE=Below 70 ° C},{D=6},{H=1.0},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
OPE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
NFA35-D6-H1
NFA35
阻燃性橡胶垫片
尺寸选择型
三元乙丙橡胶
肖氏 A50
黑色
70 ° C以下
7.0
18
12
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表