NETHS, ETKHS, PETHS, SETHS, AETHS, ABETHS - 원형 지주 - 편단 수나사편단 암나사 나사 직경 길이지정 스패너붙이 -
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/neths.prj},{NB=NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5},{MAT=LCS},{ST=-},{D=15},{L=30.0},{LMIN1=30},{F=12.0},{SC=0.0},{M=5},{N=5},{W=13},{LL1=10},{A=3.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MLC=0},{ALT5=},{HL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
LKC
L치수 공차
[mm]
HLDD
D
[mm]
NETHS5-16-F5-SC0-M2.6-N2....
NETHS5-16-F5-SC0-M2.6-N2....
NETHS
5
4
8
1.0
+/-0.1
0.0
NETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
NETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
NETHS
6
5
8
1.0
+/-0.1
0.0
NETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS
8
7
8
1.6
+/-0.1
0.0
NETHS10-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS10-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS
10
8
8
2.0
+/-0.1
0.0
NETHS12-25-F10-SC0-M4-N4
NETHS12-25-F10-SC0-M4-N4
NETHS
12
10
10
2.5
+/-0.1
0.0
NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5
NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5
NETHS
15
13
10
3.0
+/-0.1
0.0
NETHS20-40-F15-SC0-M5-N5
NETHS20-40-F15-SC0-M5-N5
NETHS
20
17
10
3.5
+/-0.1
0.0
NETHS25-55-F20-SC0-M5-N5
NETHS25-55-F20-SC0-M5-N5
NETHS
25
22
10
4.0
+/-0.1
0.0
NETHS30-65-F25-SC0-M5-N5
NETHS30-65-F25-SC0-M5-N5
NETHS
30
27
15
5.0
+/-0.1
0.0
NETHS35-80-F30-SC0-M6-N6
NETHS35-80-F30-SC0-M6-N6
NETHS
35
30
15
6.0
+/-0.1
0.0
NETHS40-80-F35-SC0-M8-N8
NETHS40-80-F35-SC0-M8-N8
NETHS
40
36
20
6.0
+/-0.1
0.0
NETHS50-80-F40-SC0-M10-N1...
NETHS50-80-F40-SC0-M10-N1...
NETHS
50
41
20
6.0
+/-0.1
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성