您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
倾角传感器
Ipf Electronic
倾角传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/neigungssensoren/neigungssensoren.prj},{NB=YN98C674},{IDNR=YN98C674},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Neigung, 75x53x22mm, -45-45°, 11-30V DC, -40-85°C, 0-10V, M12-Steckverbinder, PA 6.6 (Kunststoff)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSWERTUNG
评价
ⁿ/ₐ
ARDTEME_EINBAULAGE
装配位置
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
负载电阻(电压输出)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
倾角
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
YN98C674
YN98C674
传感器倾斜度,75x53x22mm,-45-45°...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
YN98C674
21
倾角传感器
0-10V
连接器M12
Z-轴
纵向
底部
没有
IP67
无
没有
PA 6.6 (合成)
22.5mm
22.5mm
75mm
10kOhm
15mA
52.8mm
4
11 - 30
-45 - 45
-40 - 85
2023-11-02
YN98E105
YN98E105
传感器倾斜度,75x53x22mm,-45-45°...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
YN98E105
21
倾角传感器
0-10V
连接器M12
X-轴
横向
径向
没有
IP67
无
没有
PA 6.6 (合成)
22.5mm
22.5mm
75mm
10kOhm
15mA
52.8mm
4
11 - 30
-45 - 45
-40 - 85
2023-11-02
YN98E188
YN98E188
传感器倾斜度,75x53x22mm,-90-90°...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
YN98E188
21
倾角传感器
4-20mA
连接器M12
Z-轴
纵向
顶部
是
IP67
无
是
PA 6.6 (合成)
22.5mm
22.5mm
75mm
16mA
53.3mm
4
10 - 30
-90 - 90
-40 - 85
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QST3 - multiple distributor
Festo
29.08.2023
FRF-RFC - Return Line Filter
UFI Filters
27.09.2022
FPM-SPM - Pressure
UFI Filters
19.10.2023
CAL - Suction
UFI Filters
19.10.2023
1318672 - PLD E 400-DS-3,0/0,6
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1424386 - HC-STA-D25-CLWS-1TTM20-EL-AL
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Weidmüller
22.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表