NEH Series - Long Spacer Type Couplings
Tsubakimoto Chain Co.
커플링
NEH 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/neh_serie/neh_long_spacer_type_asmtab.prj},{NB=NEH55W-NH132JD2XNH132JD2-J270},{MN=NEH55W},{DL=132},{DTL=H},{KWL=J},{PTPL=D2},{DR=132},{DTR=H},{KWR=J},{PTPR=D2},{SLS=Special length},{SL=270},{TYPE=C (8)},{AT=53900 ( 5500 )},{DMIN=132},{DMAX=187},{RS=3600},{PCD=355},{B=225},{DD=270},{E=29.5},{F=35.0},{H=272},{K=445},{N1=207},{N2=227.4},{N3=267.4},{JX=270},{JX2=4000},{NI=228},{NO=260},{AM=1},{PM=2.0},{AD=± 3.6},{WG=293},{MI=64800},{GD=259000},{DSPACER=75.000},{DSPACER2=40.000},{BOLT1X=23.000},{BOLT2X=4.950},{BOLT3X=20.000},{PPATH=parts/neh_long_spacer_type_asmtpl.prj},{HL=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
SLS
스페이서길이 사양
ⁿ/ₐ
AT
허용토크
[N*m {kgf*m}]
DMAX
Max. Bore Dia. (Keyway)
ⁿ/ₐ
B
외형치수도
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
AM
허용미설라인먼트 - 각도오차
[deg]
PM
Parallel Misaligment
[mm]
AD
허용미설라인먼트 - 축방향변위
[mm]
NEH09W-NH72JD2XNH72JD2-J1...
NEH09W
특주생산
8820 ( 900 )
111
110
144
19.0
18.0
161
276
127
135.0
159.0
375
155
1.4
1.1
± 3.2
NEH14W-NH72JD2XNH72JD2-J1...
NEH14W
특주생산
13700 ( 1400 )
111
127
155
19.0
20.0
161
276
127
135.0
159.0
409
155
1
1.1
± 2.1
NEH20W-NH77JD2XNH77JD2-J1...
NEH20W
특주생산
19600 ( 2000 )
133
146
171
19.0
23.0
193
308
150
160.7
190.7
463
171
1
1.3
± 2.4
NEH30W-NH77JD2XNH77JD2-J1...
NEH30W
특주생산
29400 ( 3000 )
152
165
187
21.5
25.5
218
346
175
186.3
216.3
517
187
1
1.4
± 2.8
NEH41W-NH122JD2XNH122JD2-...
NEH41W
특주생산
40200 ( 4100 )
165
171
224
24.0
28.0
240
375
187
196.0
232.0
566
224
1
1.7
± 2.8
NEH55W-NH132JD2XNH132JD2-...
NEH55W
특주생산
53900 ( 5500 )
187
225
270
29.5
35.0
272
445
207
227.4
267.4
720
270
1
2.0
± 3.6
NEH70W-NH112JD2XNH112JD2-...
NEH70W
특주생산
68600 ( 7000 )
205
247
274
31.3
35.0
297
470
209
230.0
280.0
768
274
1
2.1
± 3.8
NEH90W-NH122JD2XNH122JD2-...
NEH90W
특주생산
88200 ( 9000 )
231
278
287
32.0
39.0
334
511
247
273.9
323.9
843
287
1
2.2
± 4.3
NEH110W-NH192JD2XNH192JD2...
NEH110W
특주생산
107800 ( 11000 )
254
305
292
32.5
42.0
364
556
277
305.6
355.6
902
292
1
2.2
± 4.8
NEH135W-NH142JD2XNH142JD2...
NEH135W
특주생산
132300 ( 13500 )
263
317
311
34.0
47.0
382
587
304
331.0
381.0
945
311
1
2.4
± 5.0
NEH150W-NH152JD2XNH152JD2...
NEH150W
특주생산
147000 ( 15000 )
275
331
343
34.5
49.0
399
629
304
331.0
381.0
1005
343
1
2.6
± 5.6
NEH180W-NH162JD2XNH162JD2...
NEH180W
특주생산
176400 ( 18000 )
289
347
356
35.5
53.0
419
654
319
344.6
406.4
1050
356
1
2.8
± 5.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성