카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GEV-..SM-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_straight_connectors_male/nc_gev_sm_wd.prj},{NB=NC-GEV-12SM 14x1,5 WD 718.1173.327.30},{TYPE=NC-GEV-12SM 14x1,5 WD},{MATNR=718.1173.327.30},{SERIE=S},{PN=400},{D1=12},{M=14x1.5},{M1=20x1.5},{L1=35.5},{L2=16.5},{L3=12.0},{SW1=24},{SW2=22},{E=8.0},{KG=90},{MX=14},{P=1.5},{DW=18.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GEV-06SM 12x1,5 WD 718...
NC-GEV-06SM 12x1,5 WD
718.1173.195.30
S
500
6
12x1.5
14x1.5
29.0
13.0
12.0
17
17
4.0
48
NC-GEV-06SM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-06SM 14x1,5 WD
718.1173.198.30
S
500
6
14x1.5
14x1.5
31.0
15.0
12.0
17
19
4.0
58
NC-GEV-08SM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-08SM 14x1,5 WD
718.1173.245.30
S
500
8
14x1.5
16x1.5
31.0
15.0
12.0
19
19
5.0
62
NC-GEV-10SM 16x1,5 WD 718...
NC-GEV-10SM 16x1,5 WD
718.1173.285.30
S
400
10
16x1.5
18x1.5
33.5
15.0
12.0
22
22
7.0
88
NC-GEV-12SM 14x1,5 WD 718...
NC-GEV-12SM 14x1,5 WD
718.1173.327.30
S
400
12
14x1.5
20x1.5
35.5
16.5
12.0
24
22
8.0
90
NC-GEV-12SM 18x1,5 WD 718...
NC-GEV-12SM 18x1,5 WD
718.1173.333.30
S
400
12
18x1.5
20x1.5
36.0
17.0
12.0
24
24
8.0
110
NC-GEV-14SM 20x1,5 WD 718...
NC-GEV-14SM 20x1,5 WD
718.1173.382.30
S
300
14
20x1.5
22x1.5
39.5
19.0
14.0
27
27
10.0
150
NC-GEV-16SM 22x1,5 WD 718...
NC-GEV-16SM 22x1,5 WD
718.1173.410.30
S
200
16
22x1.5
24x1.5
40.0
18.5
14.0
30
27
12.0
165
NC-GEV-20SM 27x2,0 WD 718...
NC-GEV-20SM 27x2,0 WD
718.1173.506.30
S
200
20
27x2.0
30x2.0
45.5
20.5
16.0
36
32
16.0
265
NC-GEV-25SM 33x2,0 WD 718...
NC-GEV-25SM 33x2,0 WD
718.1173.550.30
S
100
25
33x2.0
36x2.0
50.0
23.0
18.0
46
41
20.0
490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성