피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GAV-..LR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
NC Tube Fittings
Female adaptor/Manometer fittings
Straight femal adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_female_stud-manometer_fitting/nc_straight_connectors_female/nc_gav_lr.prj},{NB=NC-GAV-10LR 1.2 718.1201.285.20},{TYPE=NC-GAV-10LR 1.2},{MATNR=718.1201.285.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{G=1/2},{M1=16x1.5},{L1=47.0},{L2=30.0},{L3=20.0},{SW1=19},{SW2=27},{E=8.0},{KG=102},{X1=1.0},{X2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GAV-06LR 1.8 718.1201....
NC-GAV-06LR 1.8
718.1201.100.20
L
400
6
1/8
12x1.5
35.0
19.0
11.0
14
14
4.0
27
NC-GAV-06LR 1.4 718.1201....
NC-GAV-06LR 1.4
718.1201.110.20
L
400
6
1/4
12x1.5
40.0
24.0
16.0
14
19
4.0
48
NC-GAV-08LR 1.4 718.1201....
NC-GAV-08LR 1.4
718.1201.170.20
L
400
8
1/4
14x1.5
40.0
24.0
16.0
17
19
6.0
50
NC-GAV-08LR 3.8 718.1201....
NC-GAV-08LR 3.8
718.1201.180.20
L
400
8
3/8
14x1.5
41.0
25.0
16.0
17
24
6.0
78
NC-GAV-08LR 1.2 718.1201....
NC-GAV-08LR 1.2
718.1201.185.20
L
400
8
1/2
14x1.5
45.0
29.0
20.0
17
27
6.0
84
NC-GAV-10LR 1.4 718.1201....
NC-GAV-10LR 1.4
718.1201.270.20
L
250
10
1/4
16x1.5
42.0
25.0
16.0
19
19
8.0
60
NC-GAV-10LR 3.8 718.1201....
NC-GAV-10LR 3.8
718.1201.280.20
L
250
10
3/8
16x1.5
43.0
26.0
16.0
19
24
8.0
68
NC-GAV-10LR 1.2 718.1201....
NC-GAV-10LR 1.2
718.1201.285.20
L
250
10
1/2
16x1.5
47.0
30.0
20.0
19
27
8.0
102
NC-GAV-12LR 1.4 718.1201....
NC-GAV-12LR 1.4
718.1201.380.20
L
250
12
1/4
18x1.5
41.5
25.0
16.0
22
19
10.0
68
NC-GAV-12LR 3.8 718.1201....
NC-GAV-12LR 3.8
718.1201.390.20
L
250
12
3/8
18x1.5
42.5
26.0
16.0
22
24
10.0
88
NC-GAV-12LR 1.2 718.1201....
NC-GAV-12LR 1.2
718.1201.400.20
L
250
12
1/2
18x1.5
46.5
30.0
20.0
22
27
10.0
106
NC-GAV-15LR 3.8 718.1201....
NC-GAV-15LR 3.8
718.1201.532.20
L
250
15
3/8
22x1.5
44.0
27.0
16.0
27
24
12.0
114
NC-GAV-15LR 1.2 718.1201....
NC-GAV-15LR 1.2
718.1201.534.20
L
250
15
1/2
22x1.5
48.0
31.0
20.0
27
27
12.0
113
NC-GAV-18LR 3.8 718.1201....
NC-GAV-18LR 3.8
718.1201.644.20
L
160
18
3/8
26x1.5
43.5
26.5
16.0
32
27
14.0
168
NC-GAV-18LR 1.2 718.1201....
NC-GAV-18LR 1.2
718.1201.646.20
L
160
18
1/2
26x1.5
47.5
30.5
20.0
32
27
15.0
151
NC-GAV-22LR 3.4 718.1201....
NC-GAV-22LR 3.4
718.1201.768.20
L
160
22
3/4
30x2.0
55.0
35.5
22.0
36
36
19.0
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GV-..L/S - Straight fittings, ISO 8434-1-SC
EXMAR
28.03.2023
NC-GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
10.02.2022
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
GAV-..LR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
03.03.2023
NC-GAV-..SR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
05.05.2022
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
NC-GAV-..LM/SM - Straight female adaptor fittings
EXMAR
05.05.2022
GAI-R EO - Swivel connector
Parker
31.05.2022
NC-GKO-..L M - Straight connectors with taper and O-ring
EXMAR
14.03.2022
GAV-..SR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
03.03.2023
XGAV-..LR - Straight female adaptor connectors
EXMAR
03.03.2023
SHF-R - Straight Swivel
Veith
08.10.2009
ESKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, ESKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
DS-AI - Straight screw-on socket, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성