카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N31 Form B - Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 - with collar N31 Form B
Intercom
Punches dies
Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 without collar N30 FORM A - with collar N31 FORM B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_con_preforo/matrici_con_preforo_con_collare.prj},{NB=31.3.1600.025},{TYPE=N31},{D1=16},{D2=1.2},{D3=9.5},{D4=19},{L1=5},{L=25},{LX=20,25,32},{FORMA=Forma B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
31.3.0800.016
31.3.0800.016
N31
8
1.0
4.0
11
4
16
31.3.0800.032
31.3.0800.032
N31
8
1.0
4.0
11
4
32
31.3.0800.025
31.3.0800.025
N31
8
1.0
4.0
11
4
25
31.3.0800.020
31.3.0800.020
N31
8
1.0
4.0
11
4
20
31.3.1000.016
31.3.1000.016
N31
10
1.0
5.8
13
4
16
31.3.1000.032
31.3.1000.032
N31
10
1.0
5.8
13
4
32
31.3.1000.025
31.3.1000.025
N31
10
1.0
5.8
13
4
25
31.3.1000.020
31.3.1000.020
N31
10
1.0
5.8
13
4
20
31.3.1300.020
31.3.1300.020
N31
13
1.2
8.0
16
5
20
31.3.1300.032
31.3.1300.032
N31
13
1.2
8.0
16
5
32
31.3.1300.025
31.3.1300.025
N31
13
1.2
8.0
16
5
25
31.3.1600.020
31.3.1600.020
N31
16
1.2
9.5
19
5
20
31.3.1600.032
31.3.1600.032
N31
16
1.2
9.5
19
5
32
31.3.1600.025
31.3.1600.025
N31
16
1.2
9.5
19
5
25
31.3.2000.020
31.3.2000.020
N31
20
1.5
12.0
24
8
20
31.3.2000.032
31.3.2000.032
N31
20
1.5
12.0
24
8
32
31.3.2000.025
31.3.2000.025
N31
20
1.5
12.0
24
8
25
31.3.2500.020
31.3.2500.020
N31
25
1.5
17.3
29
8
20
31.3.2500.032
31.3.2500.032
N31
25
1.5
17.3
29
8
32
31.3.2500.025
31.3.2500.025
N31
25
1.5
17.3
29
8
25
31.3.3200.020
31.3.3200.020
N31
32
1.5
20.7
36
8
20
31.3.3200.032
31.3.3200.032
N31
32
1.5
20.7
36
8
32
31.3.3200.025
31.3.3200.025
N31
32
1.5
20.7
36
8
25
31.3.4000.020
31.3.4000.020
N31
40
1.5
27.7
44
8
20
31.3.4000.032
31.3.4000.032
N31
40
1.5
27.7
44
8
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성