MxxMxx - Reduction metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Reduction metric
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/reduktion_metrisch/reduktion_metrisch.prj},{NB=M32M20},{ARTNR=M32M20},{NDM=32.000},{NDM2=20.000},{L=8.0},{H=11.5},{DA=39},{STGEW=54.6},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{L1=7.000},{H1=30.000},{X1=0.000},{X2=20.200},{R2=1.000},{R3=19.500},{NO=55},{CH=0.8},{EF003719=20},{EF003720=32},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M32M20},{A=M32x1.5},{B=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=11655754-baab-4794-9ca4-21ed4d8b767d},{MANUID=M32M20},{DESCSHORT=MS-REDUKTION M32/M20 X1,5},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, Zubehör Metrisch Messing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
M16M12
M16M12
M16x1.5
M12x1.5
6.0
8.5
20
7.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
e6b01cf1-f020-4c53-aa78-c...
M20M12
M20M12
M20x1.5
M12x1.5
6.5
9.0
24
15.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
69aff6ed-e314-4b1a-9e7f-9...
M20M16
M20M16
M20x1.5
M16x1.5
6.5
9.0
24
9.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
25ae9bae-a753-4300-b6ca-b...
M25M16
M25M16
M25x1.5
M16x1.5
7.0
10.0
30
26.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
3e41840b-98c4-4293-b24e-a...
M25M20
M25M20
M25x1.5
M20x1.5
7.0
10.0
30
17.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
9a5757ee-ad08-406b-ae27-5...
M32M20
M32M20
M32x1.5
M20x1.5
8.0
11.5
39
54.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
11655754-baab-4794-9ca4-2...
M32M25
M32M25
M32x1.5
M25x1.5
8.0
11.5
39
37.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
db02a63a-f50d-4ed6-918c-4...
M40M25
M40M25
M40x1.5
M25x1.5
9.0
12.5
50
93.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
975adc18-cc55-4739-8fc9-c...
M40M32
M40M32
M40x1.5
M32x1.5
9.0
12.5
50
61.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
855a6f00-b953-4cab-9bd0-5...
M50M32
M50M32
M50x1.5
M32x1.5
10.0
14.0
57
149.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
0c1dceab-b7c0-4420-aa03-4...
M50M40
M50M40
M50x1.5
M40x1.5
10.0
14.0
57
95.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
64c73922-997c-48ce-a795-0...
M63M40
M63M40
M63x1.5
M40x1.5
10.0
14.0
70
211.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
5cd39a55-9420-44c9-9df4-c...
M63M50
M63M50
M63x1.5
M50x1.5
10.0
14.0
70
129.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
b7e6c1c3-14a8-448e-9888-3...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성