MWS-1-01 - Wire Saddle - Mini, Snap In
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Clips, Clamps & Cleats
Wire Saddles
Wire Saddle - Mini, Snap In
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e02000000/l3_e02040000/p110130/mws-1-01.prj},{NB=MWS-1-19},{PN=MWS-1-19},{AMERSID=1147540},{APACID=-},{EMEAID=1147611},{ITEM=1147540},{MAT=UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19},{COLOR=Natural},{A=0.23},{AM=5.8},{B=0.12},{BM=3.0},{MH=0.070},{MHM=1.75},{PT=0.062},{PTM=1.57},{DP=0.075},{DPM=1.90},{COM=Richco}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ITEM
Item Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Height Inch
[인치]
AM
A Height Metric
[mm]
B
B Grip Height Inch
[인치]
BM
B Grip Height Metric
[mm]
MH
Mounting Hole Diameter Inch
[인치]
MHM
Mounting Hole Diameter Metric
[mm]
PT
Panel Thickness Inch
[인치]
PTM
Panel Thickness Metric
[mm]
DP
Depth Inch
[인치]
DPM
Depth Metric
[mm]
MWS-1-01
MWS-1-01
1147537
-
1147609
1147537
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.23
5.8
0.12
3.0
0.070
1.75
0.062
1.57
0.075
1.90
MWS1-1-01
MWS1-1-01
1147538
-
1147610
1147538
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.23
5.8
0.12
3.0
0.070
1.75
0.093
2.36
0.075
1.90
MWS-1-19
MWS-1-19
1147540
-
1147611
1147540
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.23
5.8
0.12
3.0
0.070
1.75
0.062
1.57
0.075
1.90
MWS1-1-19
MWS1-1-19
1147539
-
1147612
1147539
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.23
5.8
0.12
3.0
0.070
1.75
0.093
2.36
0.075
1.90
MWS-2-19
MWS-2-19
1147541
-
1147613
1147541
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.44
11.2
0.33
8.5
0.070
1.75
0.063
1.60
0.075
1.90
MWS-3-19
MWS-3-19
1147542
-
1147614
1147542
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
0.44
11.2
0.33
8.5
0.070
1.75
0.087
2.20
0.075
1.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성