카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
MVP - Cylindrical Handles
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
MVP
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/knobs/mvp/mvp.prj},{NB=Cylindrical Handle MVP-23-B9},{PARTNUMBER=MVP-23-B9},{ITEMID=7317875},{D1=23},{D2=B9},{D2X=9.000},{D3=18},{L1=60},{L2=55},{MAT=Plastic PVC},{WEIGHT=0.0230},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{L3X=25.000},{L4X=4.479},{L5X=1.500},{D3X=7.500},{RX=0.900},{D4X=14.000},{R1X=1.000},{R2X=53.530},{RLX=6.480},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
ITEMID
WINCO ITEM ID
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Blind Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B7
7317865
23
B7
18
60
55
0.0240
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B8
7317870
23
B8
18
60
55
0.0230
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B9
7317875
23
B9
18
60
55
0.0230
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B10
7317880
23
B10
18
60
55
0.0220
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B11
7317885
23
B11
18
60
55
0.0220
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B12
7317890
23
B12
18
60
55
0.0200
39269097
YES
Cylindrical Handle MVP-23...
MVP-23-B14
7317900
23
B14
18
60
55
0.0200
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성