MV48 - Line Pneumatic switch
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv48_line_pneumatic_switch.prj},{NB=04383030-3},{SHA256=HG3ILRz3x7uJCGBSmkfbc4sNpNM0DlAUZmfW/9FgDNw=},{INAME=043830302d3},{NAME=04383030-3},{NNCUSTOM=MV48},{NTCUSTOM=Line Pneumatic switch},{NBCUSTOM=04383030-3},{LINACUSTOM=04383030-3},{STEPFILE=04383030-3},{PNGFILE=MV48},{DWGFILE=MV48},{CODE=04383030-3},{TYPE=MV48 06 06},{MAT=POM},{TUBO=6},{D1=3.2},{D1IN=.126},{L1=16},{L1IN=.630},{L2=47},{L2IN=1.85},{L3=48.8},{L3IN=1.921},{CH=15},{G=30.0},{GOZ=1.058},{VER=3/2 way},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=15},{WPP=218},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
VER
[Version]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04383030-2
04383030-2
MV48 06 06
POM
6
3.2
.126
16
.630
47
1.85
48.8
1.921
15
30.5
1.076
2/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
04383030-3
04383030-3
MV48 06 06
POM
6
3.2
.126
16
.630
47
1.85
48.8
1.921
15
30.0
1.058
3/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
04384040-2
04384040-2
MV48 08 08
POM
8
3.2
.126
16
.630
48
1.89
50.3
1.980
15
32.0
1.129
2/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
04384040-3
04384040-3
MV48 08 08
POM
8
3.2
.126
16
.630
48
1.89
50.3
1.980
15
31.5
1.111
3/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성