MV25 - Ball Valve, male
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv25_ball_valve2c_male.prj},{NB=4150002},{SHA256=YLNz+j9snGQ7bVRLjqh6D3xJvm5M4NuJpbO+W77p8VQ=},{INAME=04150002},{NAME=04150002},{NNCUSTOM=MV25},{NTCUSTOM=Ball Valve, male},{NBCUSTOM=4150002},{LINACUSTOM=4150002},{STEPFILE=4150002},{PNGFILE=MV25},{DWGFILE=MV25},{CODE=4150002},{TYPE=MV25 00 14},{MAT=Brass Chrome Plated},{D1=G1/4},{L1=10.0},{L1IN=.394},{L2=39},{L2IN=1.535},{L3=20.5},{L3IN=.807},{L4=29},{L4IN=1.142},{CH=20},{G=79.7},{GOZ=2.811},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4150001
4150001
MV25 00 18
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/8
8.0
.315
39
1.535
20.5
.807
29
1.142
20
84.0
2.963
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4150002
4150002
MV25 00 14
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/4
10.0
.394
39
1.535
20.5
.807
29
1.142
20
79.7
2.811
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4150003
4150003
MV25 00 38
Brass Chemical Nickel Pla...
G3/8
10.0
.394
42
1.654
20.5
.807
29
1.142
20
77.5
2.734
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4150004
4150004
MV25 00 12
Brass Chemical Nickel Pla...
G1/2
10.5
.413
47
1.850
20.5
.807
31
1.220
24
115.5
4.074
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성