피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MV23 - Check valve
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv23_check_valve.prj},{NB=4130001},{SHA256=etDtgcbi08Q0HOub88VgSjTCmxYUWu+3QSBSIuYcv/Y=},{INAME=04130001},{NAME=04130001},{NNCUSTOM=MV23},{NTCUSTOM=Check valve},{NBCUSTOM=4130001},{LINACUSTOM=4130001},{STEPFILE=4130001},{PNGFILE=MV23},{DWGFILE=MV23},{CODE=4130001},{TYPE=MV23 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{L1=8.0},{L1IN=.315},{L2=36.5},{L2IN=1.437},{CH=13},{G=25.8},{GOZ=.230},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29/145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4130000
4130000
MV23 00 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
6.0
.236
25.0
.984
8
7.2
.229
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4130001
4130001
MV23 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
8.0
.315
36.5
1.437
13
25.8
.230
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4130002
4130002
MV23 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
9.0
.354
42.5
1.673
16
38.3
.231
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4130003
4130003
MV23 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
10.5
.413
51.0
2.008
20
72.0
.232
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4130004
4130004
MV23 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
12.5
.492
62.0
2.441
24
120.0
.233
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성