MV22 - Line Quick Exhaust valve
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv22_line_quick_exhaust_valve.prj},{NB=4120003},{SHA256=HVWyZyHFsLkyjxk/IZ2r2Lcizyd9lYfgAfhV1qS1V7Y=},{INAME=04120003},{NAME=04120003},{NNCUSTOM=MV22},{NTCUSTOM=Line Quick Exhaust valve},{NBCUSTOM=4120003},{LINACUSTOM=4120003},{STEPFILE=4120003},{PNGFILE=MV22},{DWGFILE=MV22},{CODE=4120003},{TYPE=MV22 38 38 -RA},{MAT=Anodised Alluminium},{D1=R3/8},{D2=G3/8},{L1=11.5},{L1IN=.453},{L2=59.5},{L2IN=2.343},{CH=27},{G=47.5},{GOZ=1.676},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29/145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4120001
4120001
MV22 18 18 -RA
Anodised Alluminium
R1/8
G1/8
7.5
.295
43.0
1.693
18
15.5
.547
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120002
4120002
MV22 14 14 -RA
Anodised Alluminium
R1/4
G1/4
11.0
.433
49.0
1.929
18
17.5
.617
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120003
4120003
MV22 38 38 -RA
Anodised Alluminium
R3/8
G3/8
11.5
.453
59.5
2.343
27
47.5
1.676
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120004
4120004
MV22 12 12 -RA
Anodised Alluminium
R1/2
G1/2
14.0
.551
69.5
2.736
34
87.5
3.086
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120042
4120042
MV22 08 14 -MA
Anodised Alluminium
R1/4
8
11.0
.433
52.0
2.047
18
18.2
.642
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120053
4120053
MV22 10 38 -MA
Anodised Alluminium
R3/8
10
11.5
.453
64.5
2.539
27
47.0
1.658
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4120064
4120064
MV22 12 12 -MA
Anodised Alluminium
R1/2
12
14.0
.551
76.0
2.992
34
84.0
2.963
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성