MTU - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Blank Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Standard Heavy Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/standard_heavy_duty_ball_lock/mtu_asmtab.prj},{NB=MTU 16-80/SB},{SIZE=M - Metric},{P=U - Blank},{PSD=16},{PL=80},{PS=B},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=0.00},{LMT=-},{LMTR=-},{PPATH=../parts/mtu_asmtpl.prj},{PBLT=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
SMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
SMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTU 10-80/SB
MTU 10-80/SB
M - Metric
U - Blank
10
47.4
33.9
27.0
15.0
26.9
37.74
45.7
45.1
8.3
6.3
MTU 13-80/SB
MTU 13-80/SB
M - Metric
U - Blank
13
54.1
37.5
33.3
20.0
30.0
37.74
45.7
45.1
8.0
6.5
MTU 16-80/SB
MTU 16-80/SB
M - Metric
U - Blank
16
58.7
38.7
40.0
27.0
31.8
37.74
45.7
45.1
9.4
7.4
MTU 20-80/SB
MTU 20-80/SB
M - Metric
U - Blank
20
65.4
42.4
46.1
33.0
33.5
37.74
45.7
45.1
9.1
7.4
MTU 25-80/SB
MTU 25-80/SB
M - Metric
U - Blank
25
74.9
47.1
55.6
42.5
40.6
37.74
45.7
45.1
10.1
8.4
MTU 32-80/SB
MTU 32-80/SB
M - Metric
U - Blank
32
78.9
47.1
63.5
50.6
40.6
37.74
45.7
45.1
9.7
7.6
MTU 40-80/SB
MTU 40-80/SB
M - Metric
U - Blank
40
90.8
54.5
72.5
59.7
44.0
37.74
45.7
45.1
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성