MTJ - Round Economy Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Round Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Round Economy Style
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/round_economy_style/mtj_asmtab.prj},{NB=MTJ 16-80/SB MHC P8},{SIZE=M - Metric},{P=J - Round},{PSD=16},{PL=80},{PS=B},{C=50.0},{D=30.0},{E=40.0},{F=27.0},{G=24.5},{H2=0.00},{N=18.5},{PX=8.00},{PX1=[8.00-15.98/0.01]},{PBLT=T},{PPATH=../parts/mtj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
N Stripper Rotation
[°]
SMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
SMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTJ 10-80/SB MHC P2.5
MTJ 10-80/SB MHC P2.5
M - Metric
J - Round
10
40.0
26.5
27.0
15.0
21.0
37.74
45.7
45.1
22.5
8.3
6.3
MTJ 13-80/SB MHC P5
MTJ 13-80/SB MHC P5
M - Metric
J - Round
13
46.1
29.4
33.3
20.0
23.9
37.74
45.7
45.1
25.0
8.0
6.5
MTJ 16-80/SB MHC P8
MTJ 16-80/SB MHC P8
M - Metric
J - Round
16
50.0
30.0
40.0
27.0
24.5
37.74
45.7
45.1
18.5
9.4
7.4
MTJ 20-80/SB MHC P12
MTJ 20-80/SB MHC P12
M - Metric
J - Round
20
59.0
36.0
46.1
33.0
29.0
37.74
45.7
45.1
18.0
9.1
7.4
MTJ 25-80/SB MHC P16
MTJ 25-80/SB MHC P16
M - Metric
J - Round
25
68.3
40.5
55.6
42.5
33.5
37.74
45.7
45.1
23.0
10.1
8.4
MTJ 32-80/SB MHC P24
MTJ 32-80/SB MHC P24
M - Metric
J - Round
32
79.4
47.6
63.5
50.6
40.6
37.74
45.7
45.1
20.0
9.7
7.6
MTJ 40-80/SB MHC P30
MTJ 40-80/SB MHC P30
M - Metric
J - Round
40
87.2
51.0
72.5
59.7
44.0
37.74
45.7
45.1
20.0
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성