카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTE. - Latch clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTE.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mte/mte_asmtab.prj},{NB=Latch clamps MTE.160-T4 (048)},{MODELLO=160/T4},{D1=48},{D2=58},{CODE=GG.AL560},{DESCRIPTION=MTE.160-T4},{POS=0},{R=48},{ROT=6.727},{DIM01=5},{DIM02=26},{DIM03=35},{DIM04=25.5},{DIM05=14},{DIM06=M4},{DIM07=4.3},{DIM08=40.0},{DIM09=10},{DIM10=99},{DIM11=22.0},{DIM12=13},{DIM13=14.3},{DIM14=48-58},{DIM15=2.0},{DIM16=32},{WEIGHT=95},{PPATH=mte_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
b4
[mm]
DIM06
d1
ⁿ/ₐ
DIM07
d2
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
m1
[mm]
DIM12
m2
[mm]
DIM13
m3
[mm]
DIM14
r
ⁿ/ₐ
DIM15
s
[mm]
DIM16
w
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Latch clamps MTE.160-T4 (...
GG.AL560
MTE.160-T4
5
26
35
25.5
14
M4
4.3
40.0
10
99
22.0
13
14.3
48-58
2.0
32
95
Latch clamps MTE.320-T4 (...
GG.AL565
MTE.320-T4
8
36
44
37.0
22
M6
6.5
57.5
15
152
25.5
19
20.5
75-95
3.0
53
295
Latch clamps MTE.700-T4 (...
GG.AL570
MTE.700-T4
13
52
54
48.5
26
M8
8.5
82.0
23
225
36.5
32
27.0
98-122
3.5
64
655
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성