MT29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MT Line - Push-in Fittings for Air Brake Systems
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mt_line_push_in_fittings_for_air_brake_systems/mt29_union20tee.prj},{NB=T0195050},{NAME=T0195050},{CODE=T0195050},{TYPE=MT29 10 10},{MAT=Brass},{TUBOOD=10},{TUBOID=8},{D2=18,5},{L1=29,3},{L2=58,6},{CH2=13},{G=},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{CONF2=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T0195050},{NNCUSTOM=MT29},{NTCUSTOM=Union tee},{LINACUSTOM=T0195050},{STEPFILE=T0195050},{PNGFILE=MT29},{DWGFILE=MT29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[Brass]
TUBOOD
ØeTube
[mm]
TUBOID
Øi Tubo
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
T0193030
T0193030
MT29 06 06
Brass
6
4
14,5
25
50
9
41,7
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0194040
T0194040
MT29 08 08
Brass
8
6
16,5
26
52
11
50,4
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0195050
T0195050
MT29 10 10
Brass
10
8
18,5
29,3
58,6
13
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0196060
T0196060
MT29 12 12
Brass
12
9
21
31
62
15
89,9
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0198080
T0198080
MT29 15 15
Brass
15
12
27
37
74
19
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0199090
T0199090
MT29 16 16
Brass
16
12
27
37,5
75
19
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T019E0E0
T019E0E0
MT29 18 18
Brass
18
14
29
39
78
21
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성