피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
msbs1
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
msb-s
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msb-s/msb-s-ts-zpt.prj},{NB=LAB01-MSB25TS-L160-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSB25TS},{SN=MSB : MSB Series},{SE=25},{ST=Medium load type: TS: Square},{DPOOC=},{PG=FC},{LR=160},{AG=N},{H=33},{W=48},{L=60.2},{W2=12.5},{H2=7.0},{B=35},{C=/},{SXE=M6x9},{E3=9},{L1=38.7},{T=7.0},{N=6.0},{G=12.0},{K=6.3},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20},{DXHXD=11x9x7},{H3=9.0},{D2=7.0},{BDL=15.6},{BLS=22.1},{MP=0.13},{MP1=0.91},{MY=0.13},{MY1=0.91},{MR=0.26},{SW=0.29},{GRW=2.0},{PPATH=msb-s-ts-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SN
Series name
ⁿ/ₐ
SE
size
ⁿ/ₐ
ST
Slider type
ⁿ/ₐ
H
height Outline dimensions
ⁿ/ₐ
W
width Outline dimensions
ⁿ/ₐ
L
length Outline dimensions
ⁿ/ₐ
W2
Outline dimensions
ⁿ/ₐ
H2
Outline dimensions
ⁿ/ₐ
B
Slider size
[mm]
C
Slider size
[mm]
SXE
Sxe Slider size
[mm]
L1
Slider size
[mm]
T
Slider size
[mm]
N
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
K
Slider size
[mm]
D1
d1 Slider size
[mm]
YZ
Oil nozzle specifications
[mm]
W1
Guide rail width
[mm]
H1
Height of guide rail
[mm]
P
Guide rail pitch
[mm]
E
std. Guide rail dimensions
[mm]
DXHXD
D×h×d Guide rail dimensions
[mm]
BDL
Basic/dynamic load C/kN
ⁿ/ₐ
BLS
Basic load/static load C0/kN
ⁿ/ₐ
MP
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MP1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MY
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MY1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MR
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
SW
Slider weight/kg
ⁿ/ₐ
GRW
Guide rail weight kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSB15TS-L100-N-FC
LAB01-MSB15TS-L100-N-FC
LAB0
MSB15TS
MSB : MSB Series
15
Medium load type: TS: Squ...
24
34
40.0
9.5
4.5
26
/
M4x6
23.5
6.0
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
6x4.5x3.5
6.7
9.6
0.04
0.26
0.04
0.26
0.07
0.09
1.2
LAB01-MSB15S-L100-N-FC
LAB01-MSB15S-L100-N-FC
LAB0
MSB15S
MSB : MSB Series
15
Heavy load type: S: Squar...
24
34
57.0
9.5
4.5
26
26
M4x6
40.5
6.0
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
(7.5x5.3x4.5)
10.0
16.9
0.10
0.61
0.10
0.61
0.13
0.16
1.2
LAB01-MSB20TS-L100-N-FC
LAB01-MSB20TS-L100-N-FC
LAB0
MSB20TS
MSB : MSB Series
20
Medium load type: TS: Squ...
28
42
48.0
11.0
6.0
32
/
M5x7
29.0
6.0
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5x8.5x6
9.7
14.2
0.07
0.44
0.07
0.44
0.14
0.16
2.0
LAB01-MSB20S-L160-N-FC
LAB01-MSB20S-L160-N-FC
LAB0
MSB20S
MSB : MSB Series
20
Heavy load type: S: Squar...
28
42
67.0
11.0
6.0
32
32
M5x7
48.0
6.0
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5x8.5x6
13.9
23.6
0.18
0.97
0.18
0.97
0.24
0.26
2.0
LAB01-MSB25TS-L160-N-FC
LAB01-MSB25TS-L160-N-FC
LAB0
MSB25TS
MSB : MSB Series
25
Medium load type: TS: Squ...
33
48
60.2
12.5
7.0
35
/
M6x9
38.7
7.0
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11x9x7
15.6
22.1
0.13
0.91
0.13
0.91
0.26
0.29
2.0
LAB01-MSB25S-L160-N-FC
LAB01-MSB25S-L160-N-FC
LAB0
MSB25S
MSB : MSB Series
25
Heavy load type: S: Squar...
33
48
82.0
12.5
7.0
35
35
M6x9
60.5
7.0
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11x9x7
22.3
36.9
0.35
1.87
0.35
1.87
0.43
0.45
3.0
LAB01-MSB30TS-L120-N-FC
LAB01-MSB30TS-L120-N-FC
LAB0
MSB30TS
MSB : MSB Series
30
Medium load type: TS: Squ...
42
60
68.0
16.0
9.5
40
/
M8x12
43.3
8.0
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11x9x7
23.1
31.8
0.23
1.39
0.23
1.39
0.45
0.52
3.0
LAB01-MSB30S-L200-N-FC
LAB01-MSB30S-L200-N-FC
LAB0
MSB30S
MSB : MSB Series
30
Heavy load type: S: Squar...
42
60
96.7
16.0
9.5
40
40
M8x12
72.0
8.0
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11x9x7
32.9
53.1
0.60
3.15
0.60
3.15
0.74
0.82
4.4
LAB01-MSB35TS-L120-N-FC
LAB01-MSB35TS-L120-N-FC
LAB0
MSB35TS
MSB : MSB Series
35
Medium load type: TS: Squ...
48
70
78.0
18.0
9.5
50
/
M8x12
46.0
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
35.7
44.0
0.34
2.81
0.34
2.81
0.75
0.81
4.4
LAB01-MSB35S-L200-N-FC
LAB01-MSB35S-L200-N-FC
LAB0
MSB35S
MSB : MSB Series
35
Heavy load type: S: Squar...
48
70
112.0
18.0
9.5
50
50
M8x12
80.0
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
52.0
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.28
1.13
6.2
LAB01-MSB35LS-L200-N-FC
LAB01-MSB35LS-L200-N-FC
LAB0
MSB35LS
MSB : MSB Series
35
Overweight load type: LS:...
48
70
137.5
18.0
9.5
50
72
M8x12
105.5
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
1.49
6.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성