目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
MSB-S/MSB-TS
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MSB PMI直线导轨-S/TS
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msb-s/msb-s-ts-zpt.prj},{NB=LAB01-MSB25TS-L160-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSB25TS},{SN=MSB : MSB Series},{SE=25},{ST=Medium load type: TS: Square},{DPOOC=},{PG=FC},{LR=160},{AG=N},{H=33},{W=48},{L=60.2},{W2=12.5},{H2=7.0},{B=35},{C=/},{SXE=M6x9},{E3=9},{L1=38.7},{T=7.0},{N=6.0},{G=12.0},{K=6.3},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20},{DXHXD=11x9x7},{H3=9.0},{D2=7.0},{BDL=15.6},{BLS=22.1},{MP=0.13},{MP1=0.91},{MY=0.13},{MY1=0.91},{MR=0.26},{SW=0.29},{GRW=2.0},{PPATH=msb-s-ts-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
SE
尺寸
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
H
高度外形尺寸
ⁿ/ₐ
W
宽度外形尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度外形尺寸
ⁿ/ₐ
W2
外形尺寸
ⁿ/ₐ
H2
外形尺寸
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸
[mm]
C
滑块尺寸
[mm]
SXE
Sxe 滑块尺寸
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
N
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
K
滑块尺寸
[mm]
D1
d1 滑块尺寸
[mm]
YZ
油嘴规格
[mm]
W1
导轨宽度
[mm]
H1
导轨高度
[mm]
P
节距P
[mm]
E
std. 导轨尺寸
[mm]
DXHXD
D×h×d 导轨尺寸
[mm]
BDL
基本荷重/动负荷 C/KN
ⁿ/ₐ
BLS
基本荷重/静负荷C0/KN
ⁿ/ₐ
MP
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MR
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSB15TS-L100-N-FC
LAB01-MSB15TS-L100-N-FC
LAB0
MSB15TS
MSB : MSB系列
15
中负荷型 : TS : 四方型
24
34
40.0
9.5
4.5
26
/
M4x6
23.5
6.0
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
6x4.5x3.5
6.7
9.6
0.04
0.26
0.04
0.26
0.07
0.09
1.2
LAB01-MSB15S-L100-N-FC
LAB01-MSB15S-L100-N-FC
LAB0
MSB15S
MSB : MSB系列
15
重负荷 : S : 四方型
24
34
57.0
9.5
4.5
26
26
M4x6
40.5
6.0
5.5
5.5
5.1
3.3
G-M4
15
12.5
60
20
(7.5x5.3x4.5)
10.0
16.9
0.10
0.61
0.10
0.61
0.13
0.16
1.2
LAB01-MSB20TS-L100-N-FC
LAB01-MSB20TS-L100-N-FC
LAB0
MSB20TS
MSB : MSB系列
20
中负荷型 : TS : 四方型
28
42
48.0
11.0
6.0
32
/
M5x7
29.0
6.0
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5x8.5x6
9.7
14.2
0.07
0.44
0.07
0.44
0.14
0.16
2.0
LAB01-MSB20S-L160-N-FC
LAB01-MSB20S-L160-N-FC
LAB0
MSB20S
MSB : MSB系列
20
重负荷 : S : 四方型
28
42
67.0
11.0
6.0
32
32
M5x7
48.0
6.0
5.5
12.0
5.9
3.3
G-M6
20
15.0
60
20
9.5x8.5x6
13.9
23.6
0.18
0.97
0.18
0.97
0.24
0.26
2.0
LAB01-MSB25TS-L160-N-FC
LAB01-MSB25TS-L160-N-FC
LAB0
MSB25TS
MSB : MSB系列
25
中负荷型 : TS : 四方型
33
48
60.2
12.5
7.0
35
/
M6x9
38.7
7.0
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11x9x7
15.6
22.1
0.13
0.91
0.13
0.91
0.26
0.29
2.0
LAB01-MSB25S-L160-N-FC
LAB01-MSB25S-L160-N-FC
LAB0
MSB25S
MSB : MSB系列
25
重负荷 : S : 四方型
33
48
82.0
12.5
7.0
35
35
M6x9
60.5
7.0
6.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
23
18.0
60
20
11x9x7
22.3
36.9
0.35
1.87
0.35
1.87
0.43
0.45
3.0
LAB01-MSB30TS-L120-N-FC
LAB01-MSB30TS-L120-N-FC
LAB0
MSB30TS
MSB : MSB系列
30
中负荷型 : TS : 四方型
42
60
68.0
16.0
9.5
40
/
M8x12
43.3
8.0
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11x9x7
23.1
31.8
0.23
1.39
0.23
1.39
0.45
0.52
3.0
LAB01-MSB30S-L200-N-FC
LAB01-MSB30S-L200-N-FC
LAB0
MSB30S
MSB : MSB系列
30
重负荷 : S : 四方型
42
60
96.7
16.0
9.5
40
40
M8x12
72.0
8.0
8.0
12.0
6.3
3.3
G-M6
28
23.0
80
20
11x9x7
32.9
53.1
0.60
3.15
0.60
3.15
0.74
0.82
4.4
LAB01-MSB35TS-L120-N-FC
LAB01-MSB35TS-L120-N-FC
LAB0
MSB35TS
MSB : MSB系列
35
中负荷型 : TS : 四方型
48
70
78.0
18.0
9.5
50
/
M8x12
46.0
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
35.7
44.0
0.34
2.81
0.34
2.81
0.75
0.81
4.4
LAB01-MSB35S-L200-N-FC
LAB01-MSB35S-L200-N-FC
LAB0
MSB35S
MSB : MSB系列
35
重负荷 : S : 四方型
48
70
112.0
18.0
9.5
50
50
M8x12
80.0
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
52.0
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.28
1.13
6.2
LAB01-MSB35LS-L200-N-FC
LAB01-MSB35LS-L200-N-FC
LAB0
MSB35LS
MSB : MSB系列
35
超重负荷型 : LS : 四方型
48
70
137.5
18.0
9.5
50
72
M8x12
105.5
12.5
8.5
11.5
9.8
3.3
G-M6
34
27.5
80
20
14x12x9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
1.49
6.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表