카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MS-SC Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Small CUPLA / Small CUPLA with Tube Fitting
With Tube Fitter / Straight
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/small_cupla_tube_fitting/tube_fitter_straight/sc_type_socket.prj},{NB=CCB13355-10_MS-20SC-6_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB13355},{MODEL=MS-20SC-6},{S=6mm OD},{MT=BRASS},{M=46.0},{L=(56.3)},{L1=56.3},{D=14},{E=17.5},{H=Hex.16},{T=10.3},{SM=NBR},{CP=MS-20PC-6},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MS-20SC-6 BRASS NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
ΦD
[mm]
E
ΦE
[mm]
H
H (WAF)
ⁿ/ₐ
T
ΦT
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
MS-20SC-6 BRASS NBR
MS-20SC-6 BRASS NBR
CB13355
6mm OD
BRASS
46.0
(56.3)
14
17.5
Hex.16
10.3
NBR
MS-20SC-8 BRASS NBR
MS-20SC-8 BRASS NBR
CB13360
8mm OD
BRASS
50.5
(60.8)
14
17.5
Hex.16
13.5
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성