MR series
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MR Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mr_series/mr_series_asmtab.prj},{NB=MR 800},{MN=MR 800},{TC=17600},{OI=475},{OO=2100},{BO=110},{KEY=28 x 7},{KA=28},{KB=7},{A=158},{B=250},{C=155},{D=220},{E=77.5},{F=140},{S=25},{HM=8 x M16 x P2.0},{H=8},{NDM=16},{P=2.0},{SP=M8 x P1.25},{FS=8},{FP=1.25},{O=500},{AL=22.5},{W=46.5},{HD=190.000},{DPT=8.500},{PPATH=mr_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Outer ring diameter
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[N*m]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer Race
[r/min]
BO
Bore Size - Dia.
[mm]
KEY
Bore Size - Keyway
[mm]
A
Inner ring width
[mm]
B
Outer ring diameter
[mm]
C
Outer ring width
[mm]
D
Tapped hole: PCD
[mm]
E
Oil Plug Position/Dia.
[mm]
F
Inner ring diameter
[mm]
S
Tapped hole: Thread length
[mm]
HM
No. of Tapped Holes x Size x Pitch
[mm]
SP
Lubrication Filler Plug Size x Pitch
[mm]
O
Oil
[ml]
AL
Alpha Angle
[°]
W
Weight
[kg]
MR 750
MR 750
MR 750
9500
525
2600
85
24 x 6
153
200
150
175
75.0
110
25
8 x M14 x P2.0
M8 x P1.25
400
22.5
37.0
MR 800
MR 800
MR 800
17600
475
2100
110
28 x 7
158
250
155
220
77.5
140
25
8 x M16 x P2.0
M8 x P1.25
500
22.5
46.5
MR 900
MR 900
MR 900
24500
400
1850
135
35 x 9
165
300
160
265
80.0
170
32
10 x M16 x P2.0
M8 x P1.25
620
18.0
70.5
MR 1000
MR 1000
MR 1000
33800
325
1600
160
38 x 10
188
370
180
325
90.0
200
32
12 x M16 x P2.0
M8 x P1.25
850
15.0
108.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성