MPIZ, MPITZ - 플랜지일체형무급유부시-동합금-돌출플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpitz.prj},{NB=MPIZ16-25},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screw: M4-12 x 4},{TS=MPIZ},{DD=16},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=25},{LP=25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{DAA=21.5},{L1=6},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{F1=18},{A1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DAA
Da
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MPIZ8-20
MPIZ8-20
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
MPIZ10-25
MPIZ10-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
13.5
6
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
MPIZ12-25
MPIZ12-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
17.5
6
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
MPIZ13-25
MPIZ13-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
18.5
6
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
MPIZ16-25
MPIZ16-25
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 4
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
21.5
6
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
MPIZ20-30
MPIZ20-30
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
27.5
8
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
MPIZ25-30
MPIZ25-30
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
32.5
8
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
MPIZ30-35
MPIZ30-35
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
37.5
10
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
MPIZ35-50
MPIZ35-50
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
43.5
10
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
MPIZ40-60
MPIZ40-60
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
49.5
13
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
MPIZ50-70
MPIZ50-70
고장력구리고체윤활제
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
61.5
13
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성