피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Motor protection circuit-breaker [EC000074]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23204
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23204/23603.prj},{NB=158245},{PLID=158245},{NETTO_WEIGHT=0.33000},{EF001389=32.0},{EF007025=0.00},{EF001364=0.00},{EF001391=3},{EF007049=0},{EF000040=102.5},{EF000008=45},{EF000049=101},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/57/f1/9f/23603_preview_50.png},{MANUTYPEDESC=PKE32/AK},{DESCSHORT=Circuit-breaker, Basic device with AK lockable rotary handle, 32 A, Without overload releases, Screw terminals},{DESCLONG=Basic device motor-protective circuit-breaker, isolating function, lockable in the 0 (Off) position, can be expanded without tools with PKE-XTU... electronic control units for motor protection or system/cable protection},{INTNO=4015081548330}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF006233
With thermal overload protection
ⁿ/ₐ
EF007400
Phase failure sensitive
ⁿ/ₐ
EF007007
Switch off technique
ⁿ/ₐ
EF001435
Rated operating voltage
[V]
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF007025
Rated operation power at AC-3, 230 V
[kW]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF005387
Power loss
[W]
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF001387
With integrated auxiliary switch
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF007049
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
[kA]
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF000040
Height
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
138258
138258
PKE65
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081350384
1.23100
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 65
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
65.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
162.0
55
187
121721
121721
PKE12
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081195312
0.33000
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 12
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
12.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
102.5
45
101
158243
158243
PKE12/AK/XTU-12
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015081548316
0.42500
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
3 - 12
186 - 186
false
true
Electronic
690 - 690
12.0
0.00
0.00
3.6
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
120.0
45
101
121722
121722
PKE32
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081195329
0.34600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 32
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
32.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
102.5
45
101
158245
158245
PKE32/AK
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081548330
0.33000
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 32
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
32.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
102.5
45
101
158247
158247
PKE65/AK
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081548354
1.23600
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 65
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
65.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
162.0
55
198
158244
158244
PKE12/AK/XTU-4
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015081548323
0.42500
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
1 - 4
62 - 62
false
true
Electronic
690 - 690
4.0
0.75
1.50
0.9
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
120.0
45
101
158241
158241
PKE12/AK
Circuit-breaker, Basic de...
Basic device motor-protec...
4015081548293
0.33000
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0 - 12
0 - 0
false
false
Electronic
690 - 690
12.0
0.00
0.00
-
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
102.5
45
101
158246
158246
PKE32/AK/XTU-32
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015081548347
0.44100
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
8 - 32
496 - 496
false
true
Electronic
690 - 690
32.0
7.50
15.00
11.4
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
120.0
45
101
158242
158242
PKE12/AK/XTU-1,2
Motor-protective circuit-...
Motor-protective circuit-...
4015081548309
0.42500
Motor protection circuit-...
Motor protection circuit-...
0.3 - 1.2
18.6 - 18.6
false
true
Electronic
690 - 690
1.2
0.12
0.25
0.3
Screw connection
Turn button
Built-in device fixed bui...
false
false
3
0
IP20
120.0
45
101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성