您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
模数0.8
协育齿轮工业株式会社
青色POM齿轮系列
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_0_8_polyacetal_blue.prj},{NB=S80BP36B-0504_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80BP36B-0504},{X=0},{MOD=0.80},{Z=36},{D=28.8},{DA=30.4},{DB1=0},{B=5.0},{DD=4},{DH=22.0},{LH=7.0},{LHR=0.00},{L=12.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=5},{SP8=11.031},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S80D 36B-0506},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
全长
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S80BP14K-0703
S80BP14K-0703
-
0.80
青色POM
14
11.2
12.8
K2
7.0
3
12.8
13.0
20.0
3.1
S80BP14K-0703_HUB0_0_0_0_...
S80BP15K-0703
S80BP15K-0703
-
0.80
青色POM
15
12.0
13.6
K2
7.0
3
13.6
13.0
20.0
3.6
S80BP15K-0703_HUB0_0_0_0_...
S80BP16B-0503
S80BP16B-0503
-
0.80
青色POM
16
12.8
14.4
B1
5.0
3
10.0
7.0
12.0
1.5
S80BP16B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP18B-0503
S80BP18B-0503
-
0.80
青色POM
18
14.4
16.0
B1
5.0
3
12.0
7.0
12.0
2.1
S80BP18B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP20B-0503
S80BP20B-0503
-
0.80
青色POM
20
16.0
17.6
B1
5.0
3
12.0
7.0
12.0
2.4
S80BP20B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP22B-0503
S80BP22B-0503
-
0.80
青色POM
22
17.6
19.2
B1
5.0
3
15.0
7.0
12.0
3.3
S80BP22B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP24B-0503
S80BP24B-0503
-
0.80
青色POM
24
19.2
20.8
B1
5.0
3
16.0
7.0
12.0
3.9
S80BP24B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP25B-0503
S80BP25B-0503
-
0.80
青色POM
25
20.0
21.6
B1
5.0
3
16.0
7.0
12.0
4.1
S80BP25B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP28B-0503
S80BP28B-0503
-
0.80
青色POM
28
22.4
24.0
B1
5.0
3
20.0
7.0
12.0
5.7
S80BP28B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP30B-0503
S80BP30B-0503
-
0.80
青色POM
30
24.0
25.6
B1
5.0
3
20.0
7.0
12.0
6.1
S80BP30B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP32B-0503
S80BP32B-0503
-
0.80
青色POM
32
25.6
27.2
B1
5.0
3
20.0
7.0
12.0
6.6
S80BP32B-0503_HUB0_0_0_0_...
S80BP36B-0504
S80BP36B-0504
-
0.80
青色POM
36
28.8
30.4
B1
5.0
4
22.0
7.0
12.0
8.1
S80BP36B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP40B-0504
S80BP40B-0504
-
0.80
青色POM
40
32.0
33.6
B1
5.0
4
22.0
7.0
12.0
9.2
S80BP40B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP45B-0504
S80BP45B-0504
-
0.80
青色POM
45
36.0
37.6
B1
5.0
4
28.0
7.0
12.0
13
S80BP45B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP48B-0504
S80BP48B-0504
-
0.80
青色POM
48
38.4
40.0
B1
5.0
4
30.0
7.0
12.0
14.9
S80BP48B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP50B-0504
S80BP50B-0504
-
0.80
青色POM
50
40.0
41.6
B1
5.0
4
30.0
7.0
12.0
15.6
S80BP50B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP56B-0504
S80BP56B-0504
-
0.80
青色POM
56
44.8
46.4
B1
5.0
4
35.0
7.0
12.0
20.4
S80BP56B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP60B-0504
S80BP60B-0504
-
0.80
青色POM
60
48.0
49.6
B1
5.0
4
38.0
7.0
12.0
23.7
S80BP60B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP64B-0504
S80BP64B-0504
-
0.80
青色POM
64
51.2
52.8
B1
5.0
4
38.0
7.0
12.0
25.4
S80BP64B-0504_HUB0_0_0_0_...
S80BP70B-0505
S80BP70B-0505
-
0.80
青色POM
70
56.0
57.6
B1
5.0
5
42.0
7.0
12.0
30.6
S80BP70B-0505_HUB0_0_0_0_...
S80BP72B-0505
S80BP72B-0505
-
0.80
青色POM
72
57.6
59.2
B1
5.0
5
45.0
7.0
12.0
33.7
S80BP72B-0505_HUB0_0_0_0_...
S80BP80B-0505
S80BP80B-0505
-
0.80
青色POM
80
64.0
65.6
B1
5.0
5
50.0
7.0
12.0
41.7
S80BP80B-0505_HUB0_0_0_0_...
S80BP90B-0505
S80BP90B-0505
-
0.80
青色POM
90
72.0
73.6
B1
5.0
5
54.0
7.0
12.0
50.9
S80BP90B-0505_HUB0_0_0_0_...
S80BP100B-0505
S80BP100B-0505
-
0.80
青色POM
100
80.0
81.6
B1
5.0
5
58.0
7.0
12.0
61.1
S80BP100B-0505_HUB0_0_0_0...
S80BP120B-0505
S80BP120B-0505
-
0.80
青色POM
120
96.0
97.6
B1
5.0
5
68.0
7.0
12.0
86.4
S80BP120B-0505_HUB0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
模数0.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
模数2
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Standard Flanged and Threaded Visual Flow Indicators - Sight Flow Indicator...
L.J. Star
28.02.2022
Bottom and Top Repairable - Bladder Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
N42 - Range-N Bevel Gearbox
POWER JACKS
22.03.2022
EMA Model-I Linear Actuators
POWER JACKS
05.09.2023
EMA Model-C Linear Actuators
POWER JACKS
05.09.2023
AC Crimped, Non-Repairable - Piston Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
精密研磨齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Injection Molded Spur Gears (DS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
G/PG 0.8 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.8
HPC
17.02.2022
模数单位齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
直齿轮 - 模数0.8(聚缩醛)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
ZG/ZPG 0.8 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 0.8
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表