Model HSR-M2A
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM Guide High Corrosion Resistance Type HSR-M2
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/high_corrosion_resistance/hsr_m2a_asmtab.prj},{NB=HSR15M2A1SS-160L_G20_0_PB1021B_51-7_0_0_0},{MN=HSR15M2A},{PD=160},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=160.0},{ACCG=},{L1=38.80},{L3=6.400},{G=},{INFO=Infotext},{GX=20.0},{NR=},{POR=0.0},{GPJ=PB1021B},{INFO1=Infotext},{P1=51.70},{P2=0.00},{P3=0.00},{P4=0.00},{LEND=7200.00},{LPORM=57.00},{LPORX=1000.00},{LTR=56.60},{F=60.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{HM=5.30},{MAXL=1000.00},{GA=20.00},{H3=3.50},{ND=1.000},{PPATH=hsr_m2a/hsr_m2a_asmtpl.prj},{C3=Connected 3 rails},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload'},{ACCGX='','No Symbol : Normal','H','H : High-accuracy grade','P','P : Precision grade'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
HSR15M2A1SS+160L (G20g20,...
HSR15M2A
20.000
-
HSR20M2A1SS+160L (G20g20,...
HSR20M2A
20.000
-
HSR25M2A1SS+220L (G20g20,...
HSR25M2A
20.000
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성