카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 7315 - Manomètre sec tout inox (remplissable) - Raccord Inox 316L mâle BSPP vertical
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
01 - Mesure de la pression
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/01_mesure_de_la_pression/7315.prj},{NB=bene_inox_273153-1,5},{REF=273153-1,5},{DIA=Ø 100 (1/2\" BSPP)},{X1=Ø 100},{X2=100.000},{P=-1 / 1,5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{P1=1.500},{V1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
P
Pression
[bar]
Béné Inox 273152-0
273152-0
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 0
Béné Inox 273152-06
273152-06
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 0,6
Béné Inox 273152-1,5
273152-1,5
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 1,5
Béné Inox 273152-3
273152-3
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 3
Béné Inox 273152-5
273152-5
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 5
Béné Inox 273152-9
273152-9
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
-1 / 9
Béné Inox 273152-1
273152-1
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 1
Béné Inox 273152-2
273152-2
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 2,5
Béné Inox 273152-4
273152-4
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 4
Béné Inox 273152-6
273152-6
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 6
Béné Inox 273152-10
273152-10
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 10
Béné Inox 273152-16
273152-16
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 16
Béné Inox 273152-25
273152-25
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 25
Béné Inox 273152-40
273152-40
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 40
Béné Inox 273152-60
273152-60
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 60
Béné Inox 273152-100
273152-100
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 100
Béné Inox 273152-160
273152-160
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 160
Béné Inox 273152-250
273152-250
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 250
Béné Inox 273152-400
273152-400
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 400
Béné Inox 273152-600
273152-600
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 600
Béné Inox 273152-1000
273152-1000
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63
63.000
0 / 1000
Béné Inox 273155-0
273155-0
Ø 63 (1/4" NPT)
Ø 63
63.000
-1 / 0
Béné Inox 273155-06
273155-06
Ø 63 (1/4" NPT)
Ø 63
63.000
-1 / 0,6
Béné Inox 273155-1,5
273155-1,5
Ø 63 (1/4" NPT)
Ø 63
63.000
-1 / 1,5
Béné Inox 273155-5
273155-5
Ø 63 (1/4" NPT)
Ø 63
63.000
-1 / 5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성