카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 61361 - Vanne à membrane manuelle, extrémités SMS
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
06 - Vannes à membrane SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/06_vannes_a_menbranes_sms_pou_application_steriles/61361.prj},{NB=bene_inox_661361-38},{REF=661361-38},{MAT=Inox 316L},{DN=38},{DNP=1\"1/2},{D1=38.0},{D2=35.6},{D3=110},{L1=159},{L2=124},{POIDS=1.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 661361-25
661361-25
Inox 316L
25
1"
25.0
22.6
90
120
106
0.58
Béné Inox 661361-38
661361-38
Inox 316L
38
1"1/2
38.0
35.6
110
159
124
1.00
Béné Inox 661361-51
661361-51
Inox 316L
50
2"
51.0
48.6
128
190
134
3.95
Béné Inox 661361-63
661361-63
Inox 316L
65
2"1/2
63.5
60.3
200
250
264
13.20
Béné Inox 661361-76
661361-76
Inox 316L
80
3"
76.1
72.9
200
250
269
16.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성