카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5969 - Class 150 welding neck flange Sch 10S - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5969.prj},{NB=bene_inox_359692-600},{REF=359692-600},{MAT=Inox 304 L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=609.6},{D5=596.9},{D6=692.2},{L1=152.4},{L2=46.1},{POIDS=90.00},{N=20.000},{D3=34.900},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
Perçage nxO
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359692-15
359692-15
Inox 304 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
21.3
17.1
35.0
46.0
9.7
0.70
Béné Inox 359692-20
359692-20
Inox 304 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
26.7
22.5
42.9
50.8
11.2
0.85
Béné Inox 359692-25
359692-25
Inox 304 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
33.4
27.9
50.8
53.8
12.7
1.20
Béné Inox 359692-32
359692-32
Inox 304 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
42.2
36.6
63.5
55.6
14.3
1.40
Béné Inox 359692-40
359692-40
Inox 304 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
48.3
42.7
73.2
60.4
15.9
1.85
Béné Inox 359692-50
359692-50
Inox 304 L
2"
152.4
120.6
4x19.0
60.3
54.8
91.9
62.0
17.5
2.70
Béné Inox 359692-65
359692-65
Inox 304 L
2"1/2
177.8
139.7
4x19.0
73.0
66.9
104.6
68.3
20.6
4.30
Béné Inox 359692-80
359692-80
Inox 304 L
3"
190.5
152.4
4x19.0
88.9
82.8
127.0
68.3
22.3
5.20
Béné Inox 359692-100
359692-100
Inox 304 L
4"
228.6
190.5
8x19.0
114.3
108.2
157.2
74.7
22.3
7.35
Béné Inox 359692-125
359692-125
Inox 304 L
5"
254.0
215.9
8x22.2
141.3
34.5
185.7
87.4
22.3
8.90
Béné Inox 359692-150
359692-150
Inox 304 L
6"
279.4
241.3
8x22.2
168.3
161.5
215.9
87.4
23.9
11.30
Béné Inox 359692-200
359692-200
Inox 304 L
8"
342.9
298.4
8x22.2
219.2
211.6
269.7
100.1
27.0
17.70
Béné Inox 359692-250
359692-250
Inox 304 L
10"
406.4
361.9
12x25.4
273.0
264.6
323.9
100.1
28.5
24.85
Béné Inox 359692-300
359692-300
Inox 304 L
12"
482.6
431.8
12x25.4
323.8
314.7
381.0
112.8
30.2
38.90
Béné Inox 359692-350
359692-350
Inox 304 L
14"
535.0
476.3
12x28.6
355.6
346.1
412.8
127.0
33.4
50.35
Béné Inox 359692-400
359692-400
Inox 304 L
16"
595.0
539.8
16x28.6
406.4
396.8
469.9
127.0
35.0
62.55
Béné Inox 359692-450
359692-450
Inox 304 L
18"
635.0
577.9
16x31.8
457.2
447.6
533.4
139.7
38.1
75.40
Béné Inox 359692-500
359692-500
Inox 304 L
20"
700.0
635.0
20x31.8
508.0
496.9
584.2
144.5
41.3
90.00
Béné Inox 359692-600
359692-600
Inox 304 L
24"
815.0
749.3
20x34.9
609.6
596.9
692.2
152.4
46.1
90.00
Béné Inox 659692-15
659692-15
Inox 316 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
21.3
17.1
35.0
46.0
9.7
0.70
Béné Inox 659692-20
659692-20
Inox 316 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
26.7
22.5
42.9
50.8
11.2
0.85
Béné Inox 659692-25
659692-25
Inox 316 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
33.4
27.9
50.8
53.8
12.7
1.20
Béné Inox 659692-32
659692-32
Inox 316 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
42.2
36.6
63.5
55.6
14.3
1.40
Béné Inox 659692-40
659692-40
Inox 316 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
48.3
42.7
73.2
60.4
15.9
1.85
Béné Inox 659692-50
659692-50
Inox 316 L
2"
152.4
120.6
4x19.0
60.3
54.8
91.9
62.0
17.5
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성