카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5532 - Half coupling with locking ring - Butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5532.prj},{NB=bene_inox_455322-32},{REF=455322-32},{MAT=Inox 316},{DN=32},{D1=57},{D2=29},{D3=42.2},{L=58},{POIDS=0,28},{PPATH=5532/5532_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455322-15
455322-15
Stainless Steel 316
15
38
15
21,3
44
0,1
Béné Inox 455322-20
455322-20
Stainless Steel 316
20
44
20
26.7
54
0,14
Béné Inox 455322-25
455322-25
Stainless Steel 316
25
50
25
33.4
55
0,19
Béné Inox 455322-32
455322-32
Stainless Steel 316
32
57
29
42.2
58
0,28
Béné Inox 455322-40
455322-40
Stainless Steel 316
40
72
39
48.3
73
0,48
Béné Inox 455322-50
455322-50
Stainless Steel 316
50
88
50
60.3
85
0,7
Béné Inox 455322-65
455322-65
Stainless Steel 316
65
103
65
76,2
88
0,97
Béné Inox 455322-80
455322-80
Stainless Steel 316
80
122
82
88.9
100
1,59
Béné Inox 455322-100
455322-100
Stainless Steel 316
100
146
100
114
106
1,9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성