카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5464 - Female adapter - Stainless Steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5464.prj},{NB=bene_inox_454643-1010},{REF=454643-1010},{FORM=BSP},{D=10},{F=3/8\"},{L1=40.1},{L2=17.5},{S=17},{POIDS=0.08},{X=5},{Y=1},{Q=1.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
Poids
ⁿ/ₐ
Béné Inox 454643-66
454643-66
BSP
6
1/8"
32.5
15.7
12
0.02
Béné Inox 454643-68
454643-68
BSP
6
1/4"
37.1
15.7
14
0.04
Béné Inox 454643-88
454643-88
BSP
8
1/4"
37.6
16.5
14
0.06
Béné Inox 454643-108
454643-108
BSP
10
1/4"
38.1
17.5
14
0.08
Béné Inox 454643-1010
454643-1010
BSP
10
3/8"
40.1
17.5
17
0.08
Béné Inox 454645-66
454645-66
NPT
6
1/8"
32.5
15.7
12
0.02
Béné Inox 454645-68
454645-68
NPT
6
1/4"
37.1
15.7
14
0.04
Béné Inox 454645-88
454645-88
NPT
8
1/4"
37.6
16.5
14
0.06
Béné Inox 454645-108
454645-108
NPT
10
1/4"
38.1
17.5
14
0.08
Béné Inox 454645-1010
454645-1010
NPT
10
3/8"
40.1
17.5
17
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성