카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5324 - Tee NPT threaded - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5324.prj},{NB=bene_inox_653245-20},{REF=653245-20},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D=46},{F=3/4\"},{L=38},{KG=0.830},{C=23.000},{D1=21.000},{H=14.100},{G=21.000},{DF=26.670},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653245-8
653245-8
Inox 316 L
8
25
1/4"
25
0.180
Béné Inox 653245-10
653245-10
Inox 316 L
10
33
3/8"
28
0.365
Béné Inox 653245-15
653245-15
Inox 316 L
15
38
1/2"
33
0.545
Béné Inox 653245-20
653245-20
Inox 316 L
20
46
3/4"
38
0.830
Béné Inox 653245-25
653245-25
Inox 316 L
25
56
1"
44
1.420
Béné Inox 653245-32
653245-32
Inox 316 L
32
62
1"1/4
51
1.700
Béné Inox 653245-40
653245-40
Inox 316 L
40
75
1"1/2
60
3.200
Béné Inox 653245-50
653245-50
Inox 316 L
50
84
2"
64
3.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성