카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5312 - Half coupling NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5312.prj},{NB=bene_inox_653125-15},{REF=653125-15},{MAT=Inox 316 L},{DN=15},{D=28},{F=1/2\"},{L=24.0},{KG=0.150},{R=0.500},{P=14.000},{DNPT=21.336},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653125-6
653125-6
Inox 316 L
6
16
1/8"
16.0
0.020
Béné Inox 653125-8
653125-8
Inox 316 L
8
19
1/4"
17.5
0.060
Béné Inox 653125-10
653125-10
Inox 316 L
10
22
3/8"
19.0
0.070
Béné Inox 653125-15
653125-15
Inox 316 L
15
28
1/2"
24.0
0.150
Béné Inox 653125-20
653125-20
Inox 316 L
20
35
3/4"
25.5
0.230
Béné Inox 653125-25
653125-25
Inox 316 L
25
44
1"
30.0
0.440
Béné Inox 653125-32
653125-32
Inox 316 L
32
57
1"1/4
33.0
0.730
Béné Inox 653125-40
653125-40
Inox 316 L
40
64
1"1/2
40.0
1.040
Béné Inox 653125-50
653125-50
Inox 316 L
50
77
2"
43.0
1.340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성