Model 20014 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20014.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2001416X120_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2001416X120},{LODLEVEL=400},{DXL=16x120},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=120},{LG=82.000},{LS=72.000},{S=24},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_200148X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X35
8x35
8
35
13
5.3
emile_maurin_200148X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X40
8x40
8
40
13
5.3
emile_maurin_200148X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X45
8x45
8
45
13
5.3
emile_maurin_200148X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X50
8x50
8
50
13
5.3
emile_maurin_200148X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X60
8x60
8
60
13
5.3
emile_maurin_200148X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X70
8x70
8
70
13
5.3
emile_maurin_200148X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X80
8x80
8
80
13
5.3
emile_maurin_200148X100
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
200148X100
8x100
8
100
13
5.3
emile_maurin_2001410X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X45
10x45
10
45
16
6.4
emile_maurin_2001410X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X50
10x50
10
50
16
6.4
emile_maurin_2001410X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X55
10x55
10
55
16
6.4
emile_maurin_2001410X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X60
10x60
10
60
16
6.4
emile_maurin_2001410X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X70
10x70
10
70
16
6.4
emile_maurin_2001410X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X80
10x80
10
80
16
6.4
emile_maurin_2001410X90
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X90
10x90
10
90
16
6.4
emile_maurin_2001410X100
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X100
10x100
10
100
16
6.4
emile_maurin_2001410X110
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X110
10x110
10
110
16
6.4
emile_maurin_2001410X120
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X120
10x120
10
120
16
6.4
emile_maurin_2001410X130
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X130
10x130
10
130
16
6.4
emile_maurin_2001410X140
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X140
10x140
10
140
16
6.4
emile_maurin_2001410X150
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X150
10x150
10
150
16
6.4
emile_maurin_2001410X160
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X160
10x160
10
160
16
6.4
emile_maurin_2001410X180
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001410X180
10x180
10
180
16
6.4
emile_maurin_2001412X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001412X45
12x45
12
45
18
7.5
emile_maurin_2001412X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Galvanisé à chaud
-
-
2001412X50
12x50
12
50
18
7.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表