카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. HP6522
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series HP6000 fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6522.prj},{NB=HP6522 4-1/4},{MOD=HP6522 4-1/4},{A=4},{D=G1/4},{C=14.0},{E=15.5},{F=9.0},{H=7.0},{M=17.5},{SW=8},{SW1=15},{PESO=25},{DNDM=13.157},{D1=8.000},{D2=8.000},{L1=12.500},{L2=6.500},{T1=8.000},{SWH=4.500},{DD=14.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
Weight
[g]
HP6522 4-M5
HP6522 4-M5
4
M5
14.0
13.0
9.0
4.0
17.5
8
8
12
HP6522 4-M6
HP6522 4-M6
4
M6x1
14.0
13.0
9.0
4.5
17.5
8
9
14
HP6522 4-M6x0,75
HP6522 4-M6x0,75
4
M6x0,75
14.0
13.0
9.0
4.5
17.5
8
9
14
HP6522 4-M8x1
HP6522 4-M8x1
4
M8x1
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
10
15
HP6522 4-M10x1
HP6522 4-M10x1
4
M10x1
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
23
HP6522 4-1/8
HP6522 4-1/8
4
G1/8
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
15
HP6522 4-1/4
HP6522 4-1/4
4
G1/4
14.0
15.5
9.0
7.0
17.5
8
15
25
HP6522 6-M5
HP6522 6-M5
6
M5
16.0
13.5
12.7
4.0
20.0
9
10
14
HP6522 6-M6
HP6522 6-M6
6
M6x1
16.0
14.0
12.7
4.5
20.0
9
10
16
HP6522 6-M6x0,75
HP6522 6-M6x0,75
6
M6x0,75
16.0
14.0
12.7
4.5
20.0
9
10
16
HP6522 6-M8x1
HP6522 6-M8x1
6
M8x1
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
10
19
HP6522 6-M10x1
HP6522 6-M10x1
6
M10x1
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
25
HP6522 6-1/8
HP6522 6-1/8
6
G1/8
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
19
HP6522 6-1/4
HP6522 6-1/4
6
G1/4
16.0
15.9
12.7
7.0
20.0
9
15
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성