카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. D-E - Front and rear flange
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtab.prj},{NB=D-E-41-50_60},{MOD=D-E-41-50},{PHY=50},{W=25},{MF=12},{ZB=143},{TF=90},{R=45},{UF=110},{E=65},{FB=9.0},{ZF=155},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=8.400},{A=46.500},{B=46.500},{P=20.000},{MODX=B-41-50},{H=15.000},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
W
[mm]
MF
[mm]
ZB
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
E
[mm]
FB
FB H13
[mm]
ZF
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
D-E-41-32
D-E-41-32
32
16
10
120
64
32
80
45
7.0
130
6 Nm
0
D-E-41-40
D-E-41-40
40
20
10
135
72
36
90
52
9.0
145
6 Nm
0
D-E-41-50
D-E-41-50
50
25
12
143
90
45
110
65
9.0
155
13 Nm
1
D-E-41-63
D-E-41-63
63
25
12
158
100
50
120
75
9.0
170
13 Nm
1
D-E-41-80
D-E-41-80
80
30
16
174
126
63
148
95
12.0
190
19 Nm
1
D-E-41-100
D-E-41-100
100
35
16
189
150
75
176
115
14.0
205
22 Nm
1
D-E-41-125
D-E-41-125
125
45
20
225
180
90
220
140
16.5
245
26 Nm
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성